JAJSJD7E February   2022  – December 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  外部 CLK SYNC (MODE/SYNC 付き)
        1. 7.3.2.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      3. 7.3.3  パワー グッド出力動作
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC、VOUT / FB 入力
      5. 7.3.5  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      6. 7.3.6  出力電圧の選択
      7. 7.3.7  スペクトラム拡散
      8. 7.3.8  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.8.1 ドロップアウトからの回復
      9. 7.3.9  電流制限と短絡
      10. 7.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 7.3.11 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード - 軽負荷動作時
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載 同期整流降圧レギュレータ、2.2MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  スイッチング周波数の選択
          2. 8.2.1.2.2  出力電圧の設定
            1. 8.2.1.2.2.1 可変出力用 VOUT / FB
          3. 8.2.1.2.3  インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4  出力コンデンサの選択
          5. 8.2.1.2.5  入力コンデンサの選択
          6. 8.2.1.2.6  CBOOT
          7. 8.2.1.2.7  VCC
          8. 8.2.1.2.8  CFF の選択
          9. 8.2.1.2.9  外部 UVLO
          10. 8.2.1.2.10 最大周囲温度
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流降圧レギュレータ、400kHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

システム特性

以下の仕様は、標準的なアプリケーション回路にのみ適用され、コンポーネントの公称値が設定されています。「代表値 (TYP)」列の仕様は、TJ = 25℃ にのみ適用されます。TJ = -40℃~150℃ の温度範囲での標準的な部品の場合、最小 (MIN) および最大 (MAX) 列の仕様が適用されます。これらの仕様は、製造試験では保証されていません。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源電流
IQVIN IIN に対する入力電流 VIN = 13.5V、固定 3.3V VOUT、IOUT = 0A、自動モード 1.5 µA
VIN = 13.5V、固定 5V VOUT、IOUT = 0A、自動モード 2 µA
電力段
VDROP1 周波数フォールドバックが生じる、VOUT レギュレーション ≥ 95% を維持するための入力と出力との電圧差 VOUT = 3.3V、固定 2.2MHz、IOUT = 1A 0.2 V
VOUT = 5V、固定 2.2MHz、IOUT = 1A 0.2 V
VDROP2 VOUT レギュレーション ≥ 95% および FSW ≥1.85MHz を維持するための入力と出力との電圧差 VOUT = 3.3V、固定 2.2MHz、IOUT = 1A 0.7 V
VOUT レギュレーション ≥ 95% および FSW ≥ 1.85MHz を維持するための入力と出力との電圧差 VOUT = 5V、固定 2.2MHz トリム、IOUT = 1A 0.9 V
DMAX 最大デューティ サイクル 周波数フォールドバック中 98 %
FSW = 1.85MHz、VOUT = 5.0V、IOUT = 1A 87 %
RFBPARA(min) 並列 FB 抵抗の最小値:RFBT と RFBB が並列 5 KΩ
PROTECTION
TSD(trip) サーマル シャットダウンのスレッショルド 温度上昇 158 168 186
TSD(hyst) サーマル シャットダウン ヒステリシス 15 20