JAJSJF5D April 2021 – July 2026 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC812-Q1 は、IEEE 802.3bw、96.5.2 項で要求される 4 つの PMA 準拠テスト モードすべてをサポートしています。これらのコンプライアンス テスト・モードには以下の内容が含まれます:
3 つの GPIO のいずれかを使用して、100BASE-T1 フォロワー ジッタ測定のための TX_TCLK を出力します。100BASE-T1 フォロワー ジッタ測定のために TX_TCLK を CLKOUT ピンに配線するには、レジスタ 0x045F = 0x000D に書き込みます。デバイスをフォロワー モードで構成します。