JAJSJF5D April 2021 – July 2026 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
PRODUCTION DATA
リモート ウェイクアップの場合、システムの初期状態は TC10 スリープです。PHY および MAC へのコア電圧はオフになりますが、PHY の VSLEEP が存在します。一部の時点で、ウェークアップ パルス (WUP) が MDI ラインで受信されます。PHY はこのメッセージを受信し、シーケンスが有効な場合、PHY はウェークアップして INH ピンを HIGH に駆動します。INH ピンは、電圧レギュレータ (つまり、LDO) へのイネーブル入力として使用します。電圧レギュレータはオンになり、パワーマネージメントデバイスに電力を供給します。次に、パワー マネージメント デバイスは、PHY、MAC、およびシステム上のその他のデバイスに電力を供給します。システム全体の電源が投入され、動作可能になります。
ウェーク転送
DP83TC812-Q1
ウェークアップ転送機能をサポートします。デバイスが MDI でウェークアップ リクエスト (WUR) またはウェークアップパルス (MDI) を受信すると、PHY は WAKE ピンに 40µs high パルスを送信します。これを使用して、TC-10 スリープ状態にあるシステム上の他の PHY をウェークアップできます。ローカルウェークの場合、システムの一部はすでにアクティブであるとみなされ、PHY は TC10 スリープ状態にあります。たとえば、システムには、PHY の WAKE ピンを制御するためにアクティブ モードのマイコンを搭載できます。マイコンが TC10 スリープから PHY をウェークアップする場合、マイコンは WAKE ピンを 3.3V に上げてウェーク パルス (最小 40μs) を送信します。PHY はウェークアップし、INH ピンを HIGH に駆動します。INH ピンは、電圧レギュレータ (つまり、LDO) へのイネーブル入力として使用します。電圧レギュレータはオンになり、パワーマネージメントデバイスに電力を供給します。その後、パワー マネージメント デバイスは PHY に電力を供給します。PHY のウェークアップに依存するシステム上の他のデバイスに電力を供給できるようになり、システムが動作するようになります。
PHY が通常動作モードにあり、MAC が PHY を TC10 スリープにする必要がある場合、MAC は PHY 上の SMI を使用して TC10 スリープ プロセスを開始します。その後、DP83TC812-Q1 は MDI の LPS 信号をリンク パートナーに送信します。リンク パートナーも TC10 スリープに移行することに同意すると、ホスト PHY は TC10 スリープに移行します。その後、リンク パートナーは INH ピンを解放し、リンク パートナーは外部のプルダウン抵抗を介して Low にプルダウンされます。イネーブル入力として INH ピンを使用する電圧レギュレータがオフになります。PHY、MAC、および電圧レギュレータに依存するその他のデバイスはオフになります。PHY にはまだ VSLEEP 電圧が印加されており、TC10 スリープを維持し続けます。