JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
THS3470 出力電流フラグ ISNK_FLAG および ISRC_FLAG は、ISNK_LIMIT および ISRC_LIMIT で設定された電流制限が、デバイスの VOUT ピンで満たされる、または超えたときを監視するために使用されます。ISNK_LIMIT 電流シンク制限 (デバイス出力に入る電流) を超えた場合、ISNK_FLAG ピンは DGND に Low にプルされます。ISNK_LIMIT 電流シンク制限を超えない場合、ISNK_FLAG ピンは内部 VDD 電圧 5V に High にプルされます。ISRC_LIMIT 電流ソース制限 (デバイス出力から出る電流) を超えた場合、ISNK_FLAG ピンは DGND に Low にプルされます。ISRC_LIMIT 電流ソース制限を超えない場合、ISNK_FLAG ピンは内部 VDD 電圧の 5V に High にプルされます。
出力電流フラグには、主に 2 つの使用事例があります。最初の使用事例は、ISNK_FLAG を ISNK_LIMIT_EN ピンに接続して、デバイスが VOUT に流れ込む電流を自己制限できるようにすることです。2 つ目の使用事例は、ISNK_FLAG をマイクロコントローラのデジタル入出力ピンに接続して、このピンを電流警告フラグとして監視することです。これらの各使用事例の詳細については、セクション 6.3.2 も参照してください。