JAJSJK8A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 電気的特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力電流制限
      2. 6.3.2 出力電流有効化
      3. 6.3.3 過熱フラグ
      4. 6.3.4 出力電流フラグ
      5. 6.3.5 出力電流の監視
      6. 6.3.6 ダイ温度監視
      7. 6.3.7 外部補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電力モード
      2. 6.4.2 帰還抵抗の選択
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高電圧、高精度複合アンプ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 120V ブートストラップ アンプ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 短絡保護
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 熱に関する注意事項
        1. 7.5.1.1 上面冷却の利点
        2. 7.5.1.2 THS3470 の安全動作領域
      2. 7.5.2 レイアウトのガイドライン
      3. 7.5.3 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

短絡保護

THS3470 を使用する多くのアプリケーションでは、グランドまたは電源に対する過渡的な短絡状態が問題となります。複数の THS3470 を持つシステムでは、ケーブルまたは PCB 治具に障害が発生したときに、1 つの THS3470 の出力が必然的に別の THS3470 に短絡した「ピン互換」の短絡シナリオも発生することがあります。このため、データシートに記載されている THS3470 のすべてのパラメータは、5Ω の絶縁抵抗で測定されます。この 5Ω 抵抗は、特定の状況 (特に負荷電流時の出力ヘッドルームと合計システム帯域幅) においてデバイスの性能を制限できますが、保護の利点を以下に示します。

注: THS3470 の出力絶縁抵抗は、グランドへの短絡が懸念されないアプリケーションでは 5 ohms から低減できます。グランドへの短絡シナリオが起こりにくいアプリケーションでも、予期しない出力条件に対する安全な保護として、1 Ω 以上の絶縁抵抗を確保してください。
注意: THS3470 は、VCC、VEE、「ピン間」の短絡状態に耐えられますが、安全動作領域の範囲内でのみ耐えられます。セクション 7.5.1.2 に示す制限に従わない場合、THS3470 の破壊的故障が発生する可能性があります。

グランドへの短絡シナリオで THS3470 の性能をテストするため、図 7-11 のテスト構成を使用しました。この設定を使用すると、パルス幅が 1 ~ 100ms の範囲で 10,000 サイクルの 1%、5%、10% のデューティ サイクルにファンクション ジェネレータを設定できます。これらのテストはサンプル サイズが限定されたベンチで行われるため、設計者はデバイスの状態を検証するため、実際のアプリケーションでこの性能を確認する必要があります。

注: DIE_TEMP ピンを監視し、接合部温度が 150C 未満に維持されていることを確認してください。また、低いパルス幅または異なるデューティ サイクルで出力にパルスを印加すると、デバイスの安全動作領域が変化する可能性があります。過渡安全動作領域における性能の詳細については、セクション 7.5.1.2 を参照してください。
THS3470 THS3470 グランド短絡テストのセットアップ図 7-11 THS3470 グランド短絡テストのセットアップ

図 7-11 に示すように、高速な過渡障害条件をシミュレートするため、大電流の機械式リレーを選択します。機械式リレーは瞬間的に近い突入電流をデバイスに引き起こす可能性がある機械式ラッチであるため、迅速な障害条件をシミュレートするのに最適です。一方、ソリッドステートリレーは、チャネルを閉じると抵抗が緩やかに増加するため、実際の障害シナリオを再現しない電流の徐々の増加を提供します。さらに、図 7-12 は、THS3470 が 10,000 サイクル以上で短絡していることを示しています。これは、機械式リレーで「ホットスイッチ」のときに「バウンス」が発生するためです。このバウンスは、リレーを閉じるときに 2 サイクルから 6 サイクルまで変化する可能性があり、伝導テストでは 20,000 から 60,000 のサイクルの間になります。

図 7-13 に、過渡短絡状態の 1 つ時の出力電流と電圧を示します。設計者がこれらの結果を再現したい場合は、波形の電流および電圧スパイクを適切に定量化するため、オシロスコープの時間スケールを最小化してください。設計者は、高周波 (5GHz 超) オシロスコーププローブとオシロスコープを選択し、出力スパイクがシグナル チェーンによってフィルタリングされないようにする必要があります。

THS3470 THS3470 実用的な短絡 (機械式リレー バウンス付き)図 7-12 THS3470 実用的な短絡 (機械式リレー バウンス付き)
THS3470 THS3470 機械的短絡時の出力電流および電圧図 7-13 THS3470 機械的短絡時の出力電流および電圧