JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| COMP | 14 | 入力 | 内部補償ピン。未接続のまま、デフォルトではグランド カットアウトを使用します。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.7 を参照してください。 |
| DGND | 33、34 | 入力 | デジタル グランド |
| DIE_TEMP | 12、13 | 出力 | ダイ温度出力。このピンはデフォルトで 25°C で 1.6V を出力します。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.6 を参照してください。 |
| FB | 35 | 出力 | 入力側の帰還ピン |
| IN- | 37 | 入力 | 反転入力 |
| IN+ | 40 | 入力 | 非反転入力 |
| IOUT_MONITOR | 11 | 出力 | 出力電流モニタ。デフォルトでは、10kΩ プルアップおよびプルダウン抵抗と接続する必要があります。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.5 を参照してください。 |
| ISNK_FLAG | 6 | 出力 | 出力電流シンク フラグ。デバイスがデフォルトで設定されたシンク電流制限未満になると、内部で VDD にプルアップされます。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.4 を参照してください。 |
| ISNK_LIMIT | 7 | 入力 | 出力電流シンク制限。デフォルトでは、プルアップ抵抗は VCC に接続します。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.1 を参照してください。 |
| ISNK_LIMIT_EN | 4 | 入力 | 出力電流シンク制限制御。デフォルトでは内部で VDD にプルアップされているため、VOUT が電流をシンクしている間は電流制限はありません。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.2 を参照してください。 |
| ISRC_FLAG | 5 | 出力 | 出力電流ソース フラグ。デバイスがデフォルトで設定されたソース電流制限未満になると、内部で VDD にプルアップされます。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.4 を参照してください。 |
| ISRC_LIMIT | 28 | 入力 | 出力電流ソース制限。デフォルトでプルダウン抵抗を VEE に接続。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.1 を参照してください。 |
| ISRC_LIMIT_EN | 3 | 入力 | 出力電流源制限制御。デフォルトでは内部で VDD にプルアップされるため、VOUT が電流を供給している間は電流制限はありません。ピン動作の詳細については、セクション 6.3.2 を参照してください。 |
| DNC | 21、24、42 | — | 未接続のままにします。内部で切断されたピン。 |
| OVTEMP_FLAG | 22、23 | 出力 | 過熱フラグ。デバイスの接合部温度が 165°C 未満の場合、デフォルトのロジック low です。ピンの詳細については、セクション 6.3.3 を参照してください。 |
| P0 | 31 | 入力 | 電力モード制御、bit0完全バイアス モードをイネーブルするため、内部で High にプルアップ。ピン接続と性能の詳細については、セクション 6.3.3 および セクション 6.4.1を参照してください。 |
| P1 | 30 | 入力 | 電力モード制御、bit1完全バイアス モードをイネーブルするため、内部で High にプルアップ。ピン接続と性能の詳細については、セクション 6.3.3 および セクション 6.4.1を参照してください。 |
| VCC | 8、9、10、25、26、27、38、39 | 入力 | 正電源。バイパスおよびレイアウトの推奨事項については、セクション 7.5.2 を参照してください。 |
| VDD | 32 | 出力 | 内部で生成される、DGND に対する 5.0V デジタル電源。バイパスおよびレイアウトの推奨事項については、セクション 7.5.2 を参照してください。 |
| VEE | 15、20、29、36、41 | 入力 | 負電源。バイパスおよびレイアウトの推奨事項については、セクション 7.5.2 を参照してください。 |
| VMID | 1、2 | 出力 | 中間電源のバッファ出力、(VCC+VEE)/2。VMID 電圧を設計の他の場所で電源または電圧リファレンスとして使用するため、このピンを外部からバッファする必要があります。バイパスおよびレイアウトの推奨事項については、セクション 7.5.2 を参照してください。 |
| VOUT | 16、17、18、19 | 出力 | アンプの出力 |
| サーマル パッド | — | サーマル パッド。VEE に内部で接続 | |