JAJSJK9C December   2021  – April 2025 TMAG5328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 磁気特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 磁束の方向
      2. 7.3.2 磁気応答
      3. 7.3.3 出力方式
      4. 7.3.4 サンプリングレート
      5. 7.3.5 可変スレッショルド
        1. 7.3.5.1 可変抵抗
        2. 7.3.5.2 可変電圧
      6. 7.3.6 ホール素子の位置
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 有効な TMAG5328 の構成
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 冷蔵庫ドアの開閉検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

サンプリングレート

TMAG5328 デバイスが起動すると、最初の磁気サンプルを測定し、tON 時間以内に出力を設定します。デューティサイクル版 (A1D、D1E) では、出力がラッチされ、デバイスは超低消費電力のスリープ状態に入ります。 tActive が経過するたびに、本デバイスは新しいサンプルを測定し、必要に応じて出力を更新します。周期と周期の間で磁界が変化しない場合、出力も変化しません。アクティブモードでは、パーツはさまざまなステップを実行します。OTP (ワンタイムプログラマブルメモリ) の内容が最初に読み込まれ、このステップを実行して 35µs が発生し、350µA 付近で消費されます。次の 5µs では、電流源は起動および安定します。このステップでは、本デバイスは約 650µA を消費します。最後に、約 25µs についてホールセンサ変換を実行し、2mA 付近のピーク電流を消費します。

TMAG5328 デューティサイクル版のタイミング図図 7-4 デューティサイクル版のタイミング図

連続時間版 (A1Z) は、tON時間経過後も (スリープに移行しない) アクティブを維持し、最高20kHzの高速信号帯域幅 (fBW) を可能にします。