JAJSJK9C December   2021  – April 2025 TMAG5328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 磁気特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 磁束の方向
      2. 7.3.2 磁気応答
      3. 7.3.3 出力方式
      4. 7.3.4 サンプリングレート
      5. 7.3.5 可変スレッショルド
        1. 7.3.5.1 可変抵抗
        2. 7.3.5.2 可変電圧
      6. 7.3.6 ホール素子の位置
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 有効な TMAG5328 の構成
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 冷蔵庫ドアの開閉検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

有効な TMAG5328 の構成

TMAG5328 BOP は、抵抗または電圧源を ADJ ピンに接続することで設定されます。図 8-1は、抵抗 R1 を使用して BOP を設定する方法を示しています。図 8-2は、BOP を設定する電圧源として DAC を使用する方法を示しています。DAC を使用することで、ユーザーはソフトウェアで BOPを動的に変更できます。DAC を使用するには、ADJ ピンの 80µA 電流源がオンになった後、DAC の出力が 4µs 以内に安定する必要があります。

TMAG5328 抵抗を使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定図 8-1 抵抗を使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定
TMAG5328 DAC を使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定図 8-2 DAC を使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定

DACの代替として、図 8-3に、分圧器を電圧源として使用する方法を示します。図 8-3では、分圧器と ADJ ピンとの間にオペアンプを配置し、電流源がオンになったときの ADJ ピンに供給される電圧が TMAG5328 の内部電流源の影響を受けないようにしています。オペアンプを使用するには、ADJ ピンの 80µA 電流源がオンになった後、オペアンプの出力が 4µs 以内に安定する必要があります。

TMAG5328 分圧器を使用したTMAG5328デバイス 1 台の BOP の設定図 8-3 分圧器を使用したTMAG5328デバイス 1 台の BOP の設定

ポテンショメータまたはレオスタットを分圧器に内蔵でき、ユーザーはこのポテンショメータを調整して BOP を動的に更新できます。図 8-4に、分圧器でポテンショメータを使用してTMAG5328のBOPを設定する方法を示します。最大 BOP を決定する最大出力電圧は、抵抗 R1 および R3 の値に基づいて設定されます。最小 BOP を決定する最小出力電圧は、最大ポテンショメータ抵抗、R1 抵抗、R3 抵抗の値に基づいて設定されます。最小出力電圧は 0.16V より大きく、最大出力電圧は 1.2V 未満になるよう選択します。

TMAG5328 分圧器とポテンショメータを使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定図 8-4 分圧器とポテンショメータを使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定

図 8-5は、TMAG5328 内部電流源が分圧器の代わりにポテンショメータまたはレオスタットを駆動する方法を示しています。この実装では、抵抗 R2 が 2kΩ 以上であることを確認し、ADJ の抵抗が常に最小 2kΩ を上回るようにします。最大ポテンショメータ抵抗と R1 抵抗の合計も、15kΩ を下回る必要があります。

TMAG5328 ポテンショメータと TMAG5328 内部電流源を使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定図 8-5 ポテンショメータと TMAG5328 内部電流源を使用した TMAG5328 デバイス 1 台の BOP の設定

同じシステムで、複数の TMAG5328 デバイスを使用することができます。抵抗を使用して BOP を設定する場合、複数の TMAG5328 デバイスに同じ ADJ 抵抗値がある場合でも、TMAG5328 ごとに ADJ 抵抗を配置することを推奨します。図 8-6は、3 台のTMAG5328デバイスを使用した実装例を示しています。各デバイスが同じ BOP に設定されると、R1、R2、R3 の抵抗は等しくなります。

TMAG5328 3 つの抵抗を使用した TMAG5328 デバイス 3 台の BOP の設定図 8-6 3 つの抵抗を使用した TMAG5328 デバイス 3 台の BOP の設定

DAC を使用して BOP を設定する場合、DAC の出力がすべての TMAG5328 デバイスからの電流をシンクできる場合のみ、1 つの DAC を使用して複数のデバイスの ADJ ピン電圧を設定できます。図 8-7は、1 つの DAC が TMAG5328 デバイス 3 台の ADJ ピンを駆動する例を示しています。DAC は、3 つの ADJ 電流源に接続された後、DAC の出力が 4µs 以内に安定化する場合、この特定のシナリオにおいてのみ確実に動作します。それぞれの電流源は 80µA であるため、DAC の出力が 80 x 3 = 240µA の電流にさらされた後で、4µs 以内に安定化する場合にのみ、DAC は確実に動作します。

TMAG5328 DAC を使用した TMAG5328デバイス 3 台の BOP の設定図 8-7 DAC を使用した TMAG5328デバイス 3 台の BOP の設定