JAJSJS5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
図 7-1 測定の設定| リファレンス | 説明 | メーカー (1) |
|---|---|---|
| IC | TPS628502 | テキサス・インスツルメンツ |
| L | 0.47µH インダクタ DFE252012PD | Murata (村田製作所) |
| CIN | 2 × 10µF / 6.3V GRM188D70J106MA73 | Murata (村田製作所) |
| COUT | 2 × 10µF / 6.3V GRM188D70J106MA73、VOUT ≥ 1V の場合 | Murata (村田製作所) |
| COUT | 3 × 10µF / 6.3V GRM188D70J106MA73、VOUT < 1V の場合 | Murata (村田製作所) |
| RCF | 8.06kΩ | 任意 |
| CFF | 10pF | 任意 |
| R1 | VOUT による | 任意 |
| R2 | VOUT による | 任意 |
| R3 | 100kΩ | 任意 |