JAJSJS5C March   2021  – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 回路図
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度イネーブル (EN)
      2. 8.3.2 COMP/FSET
      3. 8.3.3 MODE/SYNC
      4. 8.3.4 スペクトラム拡散クロック供給 (SSC)
      5. 8.3.5 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 8.3.6 パワー グッド出力 (PG)
      7. 8.3.7 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 パルス幅変調 (PWM) 動作
      2. 8.4.2 パワーセーブ モード動作 (PWM/PFM)
      3. 8.4.3 100% デューティ サイクルでの動作
      4. 8.4.4 電流制限と短絡保護
      5. 8.4.5 フォールドバック電流制限と短絡保護
      6. 8.4.6 出力放電
      7. 8.4.7 ソフトスタート
      8. 8.4.8 入力過電圧保護
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力電圧の設定
      2. 9.1.2 インダクタの選択
      3. 9.1.3 コンデンサの選択
        1. 9.1.3.1 入力コンデンサ
        2. 9.1.3.2 出力コンデンサ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 外部クロックへの同期
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

COMP/FSET

このピンで、3 つの異なるパラメータを設定できます:

  • 制御ループの内部補償設定 (2 つの設定が利用可能)
  • PWM モードにおけるスイッチング周波数 (1.8MHz~4MHz)
  • スペクトラム拡散クロック (SSC) の有効化 / 無効化

COMP/FSET から GND への抵抗により、補償とスイッチング周波数が変更されます。補償を変更することで、ユーザーはデバイスをさまざまな出力容量値に適合させることができます。ピンの寄生容量を最小限に抑えるには、抵抗器をピンの近くに配置する必要があります。補償設定はコンバータの起動時にサンプリングされるため、動作中の抵抗器の変化はスイッチング周波数にのみ影響し、補償には影響しません。

外部コンポーネントを節約するために、ピンを VIN または GND に直接接続して、事前定義された設定を設定することもできます。ピンをフローティングのままにしないでください。

最小オン時間と最小オフ時間の仕様を満たすには、入力電圧と出力電圧に基づいてスイッチング周波数を選択する必要があります。

例:VIN = 5V、VOUT = 0.6V --> デューティ サイクル = 0.6V/5V = 0.12

  • --> ton,min = 1/fs × 0.12
  • --> fsw,max = 1/ton,min × 0.12 = 1/0.05µs × 0.12 = 2.4MHz

補償範囲は、使用する最小容量に基づいて選択する必要があります。静電容量は、表 8-1 で指定されている最小値から、両方の補償範囲で最大 200µF まで増やせます。動作中に出力の静電容量が変化する場合は、たとえば負荷スイッチを使用して回路の一部を接続または切断する場合、出力の最小静電容量に合わせて補償を選択する必要があります。出力容量が大きい場合、最適な負荷過渡応答を得るには、その大きな容量に基づいて補償を行う必要があります。大きな出力容量を補償するが、出力に少ない容量を配置すると、不安定になる可能性があります。

異なる補償設定のスイッチング周波数は、次の式によって決まります。

補償 (comp) 設定 1 の場合、スペクトラム拡散クロック (SSC) が無効になります。

式 1. TPS628501 TPS628502 TPS628503

補償 (comp) 設定 1 の場合、スペクトラム拡散クロック (SSC) が有効になります。

式 2. TPS628501 TPS628502 TPS628503

補償 (comp) 設定 2 の場合、スペクトラム拡散クロック (SSC) が無効になります。

式 3. TPS628501 TPS628502 TPS628503
表 8-1 スイッチング周波数、補償、およびスペクトラム拡散クロック
RCF補償スイッチング周波数
FOR VOUT < 1V のときの最小出力容量

1V ≤ VOUT < 3.3V のとき最小出力容量

VOUT ≥ 3.3V のときの最小出力容量
10kΩ。4.5kΩ最小出力容量 (comp 設定 1)
SSC 無効
の場合
1.8MHz (10kΩ)。4MHz (4.5kΩ)
式 1 に従う
15µF10μF8µF
33kΩ。15kΩ最小出力容量 (comp 設定 1)
SSC 有効
の場合
1.8MHz (33kΩ)。4MHz (15kΩ)
式 2 に従う
15µF10μF8µF
100kΩ。45kΩ最良の過渡応答 (大きな出力容量) を得るには
(comp 設定 2)
SSC 無効の場合
1.8MHz (100kΩ)。4MHz (45kΩ)
式 3 に従う
30µF18µF15µF
GND に接続最小出力容量 (comp 設定 1)
SSC 無効
の場合
2.25MHz は内部固定15µF10μF8µF
VIN に接続最良の過渡応答 (大きな出力容量) を得るには
(comp 設定 2)
SSC 有効の場合
2.25MHz は内部固定30µF18µF15µF

出力電圧に応じた必要な出力容量の詳細については、セクション 9.1.3.2 を参照してください。

RCF に対して高すぎる抵抗値は、「VIN に接続」としてデコードされます。最低範囲を下回る値は、「GND に接続」としてデコードされます。表 8-1 の最小出力容量は、デバイスの出力に近いコンデンサ用です。容量が分布している場合は、より小さな補償設定が必要になる可能性があります。