JAJSJS5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
PWM モードで動作する降圧コンバータのデューティ サイクルは、D = VOUT / VIN で与えられます。入力電圧が出力電圧に近づき、オフ時間が短くなると、デューティ サイクルは増加します。10ns (標準値) の最小オフ時間に達すると、TPS62850x は、100% モードに近付きながら、スイッチングサイクルをスキップします。100% モードに入ると、ハイサイド スイッチが連続的にオン状態に維持されます。出力電圧がターゲット値を下回っている限り、ハイサイド スイッチはターンオンされたままになります。100% モードでは、ローサイド スイッチがオフになります。100% モードでの最大ドロップアウト電圧は、ハイサイド スイッチのオン抵抗とインダクタの直列抵抗および負荷電流の積です。