JAJSJS5C March   2021  – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 回路図
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度イネーブル (EN)
      2. 8.3.2 COMP/FSET
      3. 8.3.3 MODE/SYNC
      4. 8.3.4 スペクトラム拡散クロック供給 (SSC)
      5. 8.3.5 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 8.3.6 パワー グッド出力 (PG)
      7. 8.3.7 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 パルス幅変調 (PWM) 動作
      2. 8.4.2 パワーセーブ モード動作 (PWM/PFM)
      3. 8.4.3 100% デューティ サイクルでの動作
      4. 8.4.4 電流制限と短絡保護
      5. 8.4.5 フォールドバック電流制限と短絡保護
      6. 8.4.6 出力放電
      7. 8.4.7 ソフトスタート
      8. 8.4.8 入力過電圧保護
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力電圧の設定
      2. 9.1.2 インダクタの選択
      3. 9.1.3 コンデンサの選択
        1. 9.1.3.1 入力コンデンサ
        2. 9.1.3.2 出力コンデンサ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 外部クロックへの同期
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
VIN 入力電圧範囲 2.7 6 V
VOUT 出力電圧範囲 0.6 5.5 V
L 実効インダクタンス 0.32 0.47 1.2 μH
COUT 実効出力キャパシタンス(1) 8 10 200 μF
CIN 実効入力キャパシタンス(1) 5 10 μF
RCF 4.5 100 kΩ
ISINK_PG PG ピンのシンク電流 0 2 mA
IOUT 出力電流、TPS628503(2) 0 3 A
TJ 接合部温度 -40 150 ℃
表のすべてのコンデンサに記載されている値は実効容量で、DC バイアス効果も含まれています。セラミック コンデンサの DC バイアス効果により、電圧を印加したときの実効容量は公称値より小さくなります。実効静電容量と印加される DC 電圧との関係については、メーカーの DC バイアス曲線を確認してください。制限が適用される場合があります。出力キャパシタンスと補償設定および出力電圧の関係については、COMP/FSET の機能説明を参照してください。
この製品は、接合部温度 85°C、105°C、または 3A で 2A の連続出力電流を供給するように設計されています。出力電流または接合部温度を上回ると、寿命が大幅に短縮される可能性があります。