JAJSJT2E February   2020  – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  出力電圧の選択
      2. 7.3.2  EN ピンを有効にして VIN UVLO として使用する
      3. 7.3.3  同期における SYNC/MODE の使用
      4. 7.3.4  クロックのロック
      5. 7.3.5  可変スイッチング周波数
      6. 7.3.6  RESET 出力動作
      7. 7.3.7  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      8. 7.3.8  ブートストラップ電圧と VCBOOT-UVLO (CBOOT ピン)
      9. 7.3.9  調整可能な SW ノードのスルーレート
      10. 7.3.10 スペクトラム拡散
      11. 7.3.11 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      12. 7.3.12 過電流および短絡保護
      13. 7.3.13 ヒカップ
      14. 7.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 ピーク電流モード動作
        2. 7.4.3.2 自動モード動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
        3. 7.4.3.3 FPWM モード動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
        6. 7.4.3.6 ドロップアウトからの回復
        7. 7.4.3.7 その他のフォルト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2  出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3  インダクタの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  BOOT コンデンサ
        7. 8.2.2.7  ブート抵抗
        8. 8.2.2.8  VCC
        9. 8.2.2.9  CFF と RFF の選択
        10. 8.2.2.10 RSPSP の選択
        11. 8.2.2.11 RT の選択
        12. 8.2.2.12 RMODE の選択
        13. 8.2.2.13 外部 UVLO
        14. 8.2.2.14 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

同期における SYNC/MODE の使用

LM6x4xx-Q1 の SYNC/MODE ピンを使用して、内部発振器を外部クロックに同期することができます。内部発振器は、結合の正のエッジで SYNC/MODE ピンに同期することができます。内部同期パルス検出器をトリップさせるには、SYNC/MODE ピンの結合エッジ電圧が SYNC 振幅スレッショルド (VSYNCDH) を上回る必要があります。最小 SYNC 立ち上げパルスおよび立ち下がりパルス幅は、それぞれ tPULSE_H および tPULSE_L よりも長くする必要があります。LM6x4xx-Q1 のスイッチング動作は、200kHz ~ 2.2MHz の外部クロックと同期することが可能です。

LM61480-Q1 LM61495-Q1 LM62460-Q1 SYNC/MODE ピンを使用した同期ができる代表的な実装図 7-3 SYNC/MODE ピンを使用した同期ができる代表的な実装
LM61480-Q1 LM61495-Q1 LM62460-Q1 代表的な SYNC/MODE 波形
この図に、SYNC 信号を検出するために必要な条件を示します。
図 7-4 代表的な SYNC/MODE 波形