JAJSJT2E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、次の条件が適用されます:デバイス:LM61495-Q1、VIN = 13.5V、TA = 25°C。図 8-1 は、表 8-4 からの適切な BOM を含む回路を示しています。
| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |
| VOUT = 3.3V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |

| VOUT = 3.3V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |
| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
| IOUT = 50mA | VIN = 13.5V |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | 自動モード |
| IOUT = 50mA | VIN = 13.5V |

| VOUT = 3.3V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
| IOUT = 3.25A | VIN = 13.5V |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
| IOUT = 短絡 → 5A | VIN = 13.5V | |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| IOUT = 10mA → 10A → 10mA | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| IOUT = 2A → 4A → 2A | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| IOUT = 10mA → 10A → 10mA | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 2200kHz | FPWM モード |
| IOUT = 10mA → 10A → 10mA | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 2200kHz | 自動モード |
| IOUT = 5A → 10A → 5A | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 10A |
| 測定周波数:30MHz ~ 300MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 10A |
| 測定周波数:300MHz ~ 1GHz | ||


| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | IOUT = 4A |
| 測定周波数:30MHz ~ 300MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | IOUT = 4A |
| 測定周波数:300MHz ~ 1GHz | ||
図 8-57 推奨入力 EMI フィルタ| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | FPWM モード |

| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | FPWM モード |
| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | FPWM モード |
| VOUT = 3.3V | FSW = 2.2MHz | FPWM モード |
| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | FPWM モード |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | FPWM モード |
| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | FPWM モード |

| VOUT = 3.3V | FSW = 2.2MHz | FPWM モード |

| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |

| VOUT = 3.3V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |

| VOUT = 3.3V | FSW = 2.2MHz | 自動モード |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
| IOUT = 50mA | VIN = 13.5V |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
| IOUT = 50mA | VIN = 13.5V |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
| IOUT = 5A → 短絡 | VIN = 13.5V |

| VOUT = 5V | FSW = 2100kHz | FPWM モード |
| IOUT = 4A | VIN = 13.5V → 4V → 13.5V | |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | FPWM モード |
| IOUT = 10mA → 10A → 10mA | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| IOUT = 5A → 10A → 5A | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | 自動モード |
| IOUT = 5A → 10A → 5A | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 2200kHz | 自動モード |
| IOUT = 2A → 4A → 2A | VIN = 13.5V | TR = TF = 1μs |

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 10A |
| 測定周波数:150kHz ~ 30MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 10A |
| 測定周波数:30MHz ~ 300MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400kHz | IOUT = 10A |
| 測定周波数:300MHz ~ 1GHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | IOUT = 4A |
| 測定周波数:150kHz ~ 30MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | IOUT = 4A |
| 測定周波数:30MHz ~ 300MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 2.2MHz | IOUT = 4A |
| 測定周波数:300MHz ~ 1GHz | ||
| VOUT | FREQUENCY | RFBB | COUT | CIN + CHF | L | CFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 400kHz | 43.2kΩ | 4 × 47μF + 100μF 電解 + 2 × 2.2μF | 4 × 10μF + 2 × 470nF + 100μF 電解 | 2.4μH (744325240) | 22pF |
| 3.3V | 2200kHz | 43.2kΩ | 2 × 47μF + 100μF 電解 + 2 × 2.2μF | 2 × 10μF + 2 × 470nF + 100μF 電解 | 0.68μH (744373460068) | 10pF |
| 5V | 400kHz | 24.9kΩ | 4 × 47μF + 100μF 電解 + 2 × 2.2μF | 4 × 10μF + 2 × 470nF + 100μF 電解 | 2.4μH (744325240) | 22pF |
| 5V | 2200kHz | 24.9kΩ | 2 × 47μF + 100μF 電解 + 2 × 2.2μF | 2 × 10μF + 2 × 470nF + 100μF 電解 | 0.68μH (744373460068) | 10pF |