JAJSJT2E February 2020 – October 2025 LM61480-Q1 , LM61495-Q1 , LM62460-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-1 に、LM6x4xx-Q1 の代表的なアプリケーション回路を示します。本デバイスは、幅広い外付け部品とシステム パラメータで機能するように設計されています。しかし内部補償は、特定の範囲の外付けインダクタンスおよび出力容量に対して最適化されています。クイック スタート ガイドとして、表 8-2 では最も一般的な構成の代表的な部品の値が提供されています。表に示す値は標準値です。アプリケーションの要求に応じて、他の値を使用して特定の性能基準を強化することができます。この QFN パッケージでは、入力容量が分割されて、パッケージのいずれかの側に配置されていることに注意してください。セクション 8.2.2.5 も参照してください。