JAJSJV2AG February   2000  – October 2025 SN74LVC1G07

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性、–40°C~85°C
    7. 5.7 スイッチング特性、–40°C~125°C
    8. 5.8 動作特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 (オープン ドレイン)
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

機能説明

  • 広い動作電圧範囲。
    • 1.65V ~ 5.5V で動作。
  • 降圧変換に対応。
  • 5.5V までの入出力電圧に対応。
  • Ioff 機能により、VCC が 0V のときに入力と出力に電圧をかけることが可能。