JAJSJV2AG February 2000 – October 2025 SN74LVC1G07
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCC | -40°C~85°C | –40℃ ~ 125℃ を推奨します | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値 (1) | 最大値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VOL | IOL = 100µA | 1.65V ~ 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.3 | ||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | 0.55 | |||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | 0.55 | ||||||
| II | A 入力 | VI = 5.5 V または GND | 0~5.5V | ±5 | ±5 | µA | |||
| Ioff | VI または VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±10 | µA | ||||
| ICC | VI = 5.5V または GND、 | IO = 0 | 1.65V ~ 5.5V | 10 | 10 | µA | |||
| ΔICC | 1 つの入力は VCC – 0.6V、 | 他の入力は VCC または GND | 3V ~ 5.5V | 500 | 500 | µA | |||
| Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 4 | 4 | pF | ||||
| CO | VO = VCC または GND | 3.3V | 5 | 5 | pF | ||||