JAJSJV2AG February 2000 – October 2025 SN74LVC1G07
PRODUCTION DATA
このシングル バッファ/ドライバは、1.65V ~
5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LVC1G07 デバイスの出力はオープン ドレインであり、他のオープン ドレイン出力に接続してアクティブ low のワイヤード OR 関数またはアクティブ high のワイヤード AND 関数を実装できます。最大シンク電流は 32mA です。
SN74LVC1G07 デバイスは、ボディ サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G07 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| DCK (SC70、5) | 2.0mm × 2.1mm | 2.0mm × 1.25mm | |
| DPW (X2SON、5) | 0.8mm × 0.8mm | 0.8mm × 0.8mm | |
| DRY (USON、6) | 1.45mm × 1.0mm | 1.45mm × 1.0mm | |
| DSF (X2SON、6) | 1.0mm × 1.0mm | 1.0mm × 1.0mm | |
| DRL (SOT-5X3、5) | 1.6mm × 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm | |
| YZP (DSBGA、6) | 1.75mm × 1.25mm | 1.38mm × 0.88mm | |
| YZV (DSBGA、4) | 1.25mm × 1.25mm | 0.88mm × 0.88mm |