JAJSKT6C January 2021 – December 2024 TMUX6219-Q1
PRODUCTION DATA
TMUX6219-Q1 は、シングル チャネル、2:1 (SPDT) 構成の CMOS スイッチです。このデバイスは単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源 (VDD = 5V、VSS = -8V など) で適切に動作します。TMUX6219-Q1 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX6219-Q1 は、EN ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディスエーブルのときは、両方の信号経路のスイッチがオフになります。イネーブルのとき、SEL ピンを使用して信号経路 1 (S1 から D へ) または信号経路 2 (S2 から D へ) をオンにできます。すべてのロジック制御入力は、1.8V~VDD のロジック レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX6219-Q1 は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。
TMUX6219-Q1 ブロック図