JAJSLS9 September 2024 BQ25773
PRODUCTION DATA
BQ25773 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、拡張電力範囲 (EPR) USB-C パワー デリバリ (PD) ソース、標準電力範囲 (SPR) USB-C パワー デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど多様な入力ソースから 2~5 セル バッテリを充電します。スペースに制約のある 2~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。
NVDC 構成により、システムをバッテリの電圧に応じてレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリは補完モードに移行し、システムの故障を防止します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|---|
|
BQ25773 |
REE (WQFN、36) | 4.00mm × 5.00mm | 4.00mm × 5.00mm |
電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の動作モードをシームレスに遷移します。テキサス・インスツルメンツ特許取得済みの疑似 2 相コンバータは、ハイパワー降圧モードで 2 相をインターリーブできるため、放熱を向上し、各インダクタを小型化できます。同時に、昇圧側スイッチング MOSFET を 2 個しか必要としないため、昇圧モードでの電力動作が制限され、システム全体の面積とコストを節約できます。
入力ソースがない場合、BQ25773 は 2〜5 セル バッテリによる USB On-the-Go (OTG) 機能をサポートし、20mV 分解能で VBUS に調整可能な 3V~5V の出力を生成します。
バッテリのみをシステム電源とし、USB OTG ポートに外部負荷を接続していない場合、BQ25773 は最新の Intel Vmin アクティブ プロテクション (VAP) 機能を実装しているため、バッテリから VBUS 電圧を充電して、入力デカップリング コンデンサに蓄電できます。システム ピーク電力スパイク中に、入力コンデンサに蓄えられた電力がシステムを補完することにより、システム電圧が最低値を下回り、システムが故障するのを防止できます。
BQ25773 は、アダプタ電流、バッテリ電流、システム電力を監視します。柔軟にプログラム可能な PROCHOT 出力は、必要に応じてスロットル バックするために CPU ホストに直接送られます。
USB-C PD 仕様の最新バージョンには、電源ロールのスワップが適切なタイミングで行われるようにする高速ロール スワップ (FRS) 機能が搭載されており、ドックに接続されたデバイスで瞬時電力損失やグリッチが発生することを回避できます。このデバイスには、PD 仕様に準拠した FRS が統合されています。
テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのスイッチング周波数ディザリング パターンを使用すると、伝導性 EMI の周波数範囲全体 (150kHz~30MHz) で EMI ノイズを大幅に低減できます。複数のディザリング スケール オプションが利用可能で、さまざまなアプリケーションに柔軟に対応できます。ディザリング機能により、EMI ノイズ フィルタの設計が大幅に簡素化されます。
充電器は、テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのパス スルー モード (PTM) で動作し、全負荷範囲にわたって効率を向上させることができます。PTM では、入力電力は充電器からシステムに直接供給されます。MOSFET のスイッチング損失とインダクタのコア損失を抑えることができるため、高効率な動作が可能になります。
BQ25773 は、36 ピン 4mm × 5mm WQFN パッケージで供給されます。