JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
表 6-76 および 図 6-62 に、MMC0 – HS200 モードのスイッチング特性を示します。
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 200 | MHz | ||
| HS2005 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 5 | ns | |
| HS2006 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 2.08 | ns | |
| HS2007 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 2.08 | ns | |
| HS2008 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 0.99 | 3.28 | ns |
| HS2009 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | 0.99 | 3.28 | ns |
図 6-62 MMC0 – HS200 モード – 送信モード