JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | 信号のタイプ [2] | 説明 [3] | ALV のピン [4] | ALX のピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| VMON_1P8_MCU | A | 1.8V MCU 電源用電圧モニタ入力 | K16 | |
| VMON_1P8_SOC | A | 1.8V SoC 電源用電圧モニタ入力 | E12 | F14 |
| VMON_3P3_MCU | A | 3.3V MCU 電源用電圧モニタ入力 | F13 | |
| VMON_3P3_SOC | PWR | 3.3V SoC 電源用電圧モニタ入力 | F14 | E15 |
| VMON_VSYS | A | 電圧モニタ入力、固定 0.45V (±3%) スレッショルド。PMIC 入力電源などのより高い電圧レールを監視するには、外付けの高精度分圧器と組み合わせて使用します。 | K10 | G13 |