JAJSMP3A November 2024 – August 2026 LMK5C22212A
PRODUCTION DATA
図 7-42 に、POR 後の APLL 起動の一般的なシーケンスを示します。このシーケンスは、グローバル SWRST または APLLx_SWRST の後にも適用されます。適切な VCO キャリブレーションを行うには、VCO キャリブレーションの開始前に、APLL リファレンス クロックの振幅と周波数が安定している必要があります。そうしないと、VCO キャリブレーションが失敗し、APLL と出力クロックの起動が妨げられる可能性があります。