JAJSMP3A November 2024 – August 2026 LMK5C22212A
PRODUCTION DATA
DPLL 動作が有効で DPLL がロックされている場合、DPLL リファレンス入力 (INx ピン) によって出力クロックの周波数安定性と精度が決まります。XO ピンのクロック ソースによって、出力クロックのフリーランおよびホールドオーバー周波数の安定性と精度が決まります。VCBO は、XO ピン入力の周波数とジッタに関係なく、12kHz ~ 20MHz の統合帯域にわたって BAW APLL 出力クロックの位相ノイズとジッタ性能を決定します。リファレンス ノイズの劣化に対する耐性が強化されたため、BAW APLL は、SyncE および PTP 同期アプリケーションに必要な標準準拠の周波数安定性と低いループ帯域幅 (≤10 Hz) を維持しながら、コスト効率の高い低周波数 TCXO または OCXO を外部 XO 入力として使用できます。その他の APLL には従来の LC タイプ VCO が含まれており、クリーンなリファレンスと高い位相検出器周波数を備えた広いループ帯域幅を使用して、DC から 100kHz の統合帯域にわたって最高のジッタ性能が得られるように最適化できます。XO 周波数または位相ノイズに起因するシステム性能の制限に遭遇した場合、LC APLLにクリーンな高周波リファレンスを提供するための独自のカスケード オプションがあります。LMK5C22212A を使用すると、ユーザーは VCBO (BAW APLL カスケード) からの分周出力を選択できるため、LC APLL 出力 RMS ジッターを大幅に削減できます。
DPLL で DCO モードが有効になっている場合、周波数偏差ステップ値 (FDEV) をプログラムして、DPLL の FB デバイダ分子を調整 (増分または減分) するために使用できます。DCO 周波数調整は、APLL ドメインを介して出力クロックおよびカスケード接続された DPLL または APLL ドメインに効果的に伝播します。
プログラムされた DPLL ループ帯域幅 (BWDPLL) は、次のすべてよりも低くなければなりません。