LMK5C22212A には 4 つのメモリ空間があります。
- レジスタ – デバイスで現在使用されているアクティブなレジスタ設定が含まれます。
- ROM – すべてのレジスタ設定 (DPLL、SYSREF、GPIO、XO、APLL、および出力ドライバ) が含まれます。ユーザーがプログラムできないデフォルトの ROM ページがあります。ROM の詳細説明 を参照してください。
- EEPROM –部分的なレジスタ設定 (APLL および出力)が含まれます。I2C または SPI を介して何度でもプログラムできます (プログラミング サイクルの最大数については 絶対最大定格 を参照してください)。EEPROM オーバーレイ を参照してください。
- SRAM – EEPROM と同じアドレスとデータ マッピングが含まれます。EEPROM のプログラミングにのみ使用してください。