JAJSMS3B October 2022 – July 2024 DRV8411A
PRODUCTION DATA
表 9-2 に、システム設計の設計入力パラメータを示します。
| 設計パラメータ | 略号 | 数値の例 |
|---|---|---|
| モータ電源電圧 | VM | 7V |
| モータ巻線抵抗 | RL | 7.8Ω |
| モータ巻線インダクタンス | LL | 500µH |
| モータ RMS 電流 | IRMS | 600mA |
| モータのスタートアップ電流 | ISTART | 900mA |
| ターゲット・トリップ電流 | ITRIP | 1A |
| トリップ電流の基準電圧 (内部電圧) | VTRIP | 200mV |