JAJSMS3B October 2022 – July 2024 DRV8411A
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 電源電圧 | VM | 1.65 | 11 | V | |
| VIN | 論理入力電圧 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM | PWM 周波数 | AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | 0 | 100 | kHz | |
| VOD | オープン・ドレイン・プルアップ電圧 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
| IOD | オープン・ドレイン出力電流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
| IOUT(1) | ピーク出力電流 | OUTx | 0 | IOCP,min | A | |
| IIPROPI | 電流検出出力電流 | AIPROPI、BIPROPI | 0 | 1 | mA | |
| VVREF | 電流制限基準電圧、VM ≥ 3.6V | VREF | 0 | 3.6 | V | |
| VVREF | 電流制限基準電圧、VM < 3.6V | VREF | 0 | VM | V | |
| TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | ||