JAJSNA7D November   2021  – February 2026 BQ27Z746

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
      1. 5.5.1 電源電流
      2. 5.5.2 共通アナログ (LDO、LFO、HFO、REF1、REF2、I-WAKE)
      3. 5.5.3 バッテリ保護 (CHG、DSG)
      4. 5.5.4 セル センシング出力 (BAT_SP、BAT_SN)
      5. 5.5.5 残量計の測定 (ADC、CC、温度)
      6. 5.5.6 フラッシュ メモリ
    6. 5.6 デジタル I/O:DC の特性
    7. 5.7 デジタル I/O:タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  BQ27Z746 プロセッサ
      2. 6.3.2  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.2.1 クーロン カウンタ (CC) とデジタル フィルタ
        2. 6.3.2.2 ADC マルチプレクサ
        3. 6.3.2.3 A/D コンバータ (ADC)
        4. 6.3.2.4 内部温度センサ
        5. 6.3.2.5 外部温度センサのサポート
      3. 6.3.3  電源制御
      4. 6.3.4  ENAB Pin
      5. 6.3.5  バス通信インターフェイス
      6. 6.3.6  低周波発振器
      7. 6.3.7  高周波発振器
      8. 6.3.8  1.8V 低ドロップアウト レギュレータ
      9. 6.3.9  内部基準電圧
      10. 6.3.10 放電時の過電流保護
      11. 6.3.11 充電時の過電流保護
      12. 6.3.12 放電時の短絡電流保護
      13. 6.3.13 1 次保護機能
      14. 6.3.14 バッテリ検出
      15. 6.3.15 バッテリ残量計
      16. 6.3.16 ゼロ ボルト充電 (ZVCHG)
      17. 6.3.17 充電制御機能
      18. 6.3.18 認証
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 寿命に関する記録機能
      2. 6.4.2 構成
        1. 6.4.2.1 クーロン カウント
        2. 6.4.2.2 セルの電圧測定
        3. 6.4.2.3 自動キャリブレーション
        4. 6.4.2.4 温度測定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件 (デフォルト)
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計パラメータの変更
      3. 7.2.3 キャリブレーション手順
      4. 7.2.4 残量計データの更新
        1. 7.2.4.1 アプリケーション曲線
          1. 7.2.4.1.1 ESD 軽減
  9. 8 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

セル センシング出力 (BAT_SP、BAT_SN)

特記のない限り、TA = –40 ~ 85℃ の条件下での特性を記載しています
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
静的応答
VBUFACC バッファ精度
(BAT_SP - BAT_SN)
VBAT:1500mV および 2400mV DC、
PACK-BAT_SP ≥ 200mV、
BAT_SP 負荷:Hi-Z ~ 1kΩ、
BAT_SN 負荷:1kΩ~10kΩ
1450 1500 1550 mV
2350 2400 2450
VBUFOFFS BAT_SN 同相シフト
(BAT_SN - VSS)
400mV オプション、VBAT = 1.5V ~ 2.5V 370 400 430 mV
200mV オプション、VBAT = 2.0V ~ 2.5V 170 200 230
0mV オプション、VBAT = 2.0V ~ 2.5V -30 0 30
600mV オプション、VBAT = 2.0 ~ 2.5V 550 600 650
ΔVBUF_LINE バッファ ライン レギュレーション VBAT = 1.5 ~ 2.5V、無負荷、BAT_SP – BAT_SN、VPACK – VBAT = 1.0V 10 mV
ΔVBUF_LOAD バッファ ロード レギュレーション VBAT = 2.4V、負荷 = 1mA、BAT_SP – BAT_SN、VPACK – VBAT = 1.0V 1.2 mV
VRLOACC RLO モードの精度
(BAT_SP - BAT_SN)
VBAT = 3000mV ~ 5000mV DC、
安定性のため、0mV のバッファ オプションが有効、
BAT_SP 負荷:Hi-Z ~ 1kΩ、
BAT_SN 負荷:1kΩ~10kΩ
-7 +7 mV
VRLOACCP RLO モードの精度
(BAT_SP – VSS)
-5 +5
VRLOACCN RLO モードの精度
(BAT_SN – VSS)
-5 +5
RLO_SP BAT_SP 低抵抗モード 200Ω オプション、DSG FET = ON 160 200 260 Ω
510Ω オプション、DSG FET = ON 459 510 561
RLO_SN BAT_SN 低抵抗モード 200Ω オプション、DSG FET = ON 160 200 260 Ω
510Ω オプション、DSG FET = ON 459 510 561
RHIZ_SP BAT_SP ハイ インピーダンス モード CHG FET = オフ 0.6 1.0 1.3 MΩ
RHIZ_SN BAT_SN ハイ インピーダンス モード 0.6 1.0 1.3
tBUF_OFF バッファ ターンオフ時間 (1) DSG FET のターンオンに関するバッファ ディスエーブル タイミング 500 us
CBUF_SP 安定動作のための最大外部容量 (1) BAT_SP から SRN (PACK–) 150 pF
CBUF_SN BAT_SN から SRN (PACK–) 150
BBUF_BW バッファ ユニティ ゲイン帯域幅 (1) バッファ有効 30 kHz
VBCP BAT_SP – BAT - 故障検出 (BCP) スレッショルド範囲(1)

推奨のスレッショルド範囲。
約 2mV ステップで工場出荷時に調整済み

+100 +250 mV

工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3)

+200
VBCP_ACC BAT_SP – BAT + 故障検出精度(3) RLO モードが有効、
ステップ サイズ 10mV
-10 +10
VBDP BAT_SP – BAT - 故障検出 (BDP) スレッショルド範囲(1) 推奨のスレッショルド範囲。
約 2mV ステップで工場出荷時に調整済み
-250 -100 mV
工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) -200
VBDP_ACC BAT_SP – BAT - 故障検出精度(3) RLO モードが有効、
ステップ サイズ 10mV
-10 +10
VBCN BAT_SN – VSS + 故障検出 (BCN) スレッショルド範囲(1) 推奨のスレッショルド範囲。
約 2mV ステップで工場出荷時に調整済み
+100 +250 mV
工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) +200
VBCN_ACC BAT_SN – VSS + 故障検出精度(3) RLO モードが有効、
ステップ サイズ 10mV
-10 +10
VBDN BAT_SN – VSS - 故障検出 (BDN) スレッショルド範囲(1) 推奨のスレッショルド範囲。
約 2mV ステップで工場出荷時に調整済み
-250 -100 mV
工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) -200
VBDN_ACC BAT_SN – VSS - 故障検出精度(3) RLO モードが有効、
ステップ サイズ 10mV
-10 +10
tLO_FAULT_DLY BAT_SP / BAT_SN
故障検出コンパレータの遅延(1)
8ms の遅延 8 ms
100ms の遅延 100 ms
tLO_FAULT_STRT BAT_SP / BAT_SN
故障検出再起動時間(1)(2)
1000 ms
過渡応答
VLOAD_SP BAT_SP 負荷過渡 (1) 無負荷 ≥ 1KΩ ≥ 無負荷、
遷移時間 1μs
-300 300 mV
VLOAD_SN BAT_SN 負荷過渡(1) -200 200 mV
VLINE_SN BAT_SN ライン過渡(1) VBAT = 1.5V ≥ 2.4V ≥ 1.5V、
遷移スロープ 500mV/10us
-30 30 mV
VTRANS (BAT_SP - BAT_SN)
の遷移過渡(1)
ファームウェアの指示による BUF モードから RLO モードへの遷移 -700 50 mV
設計により規定されています。実製品の検査は行っていません。
ファームウェア ベースのパラメータ。実製品の検査は行っていません。
規定されたデフォルトのスレッショルドでの工場出荷時調整により精度が保証されています。デフォルトのスレッショルドから変更するには、現場でデバイスのキャリブレーションが必要です。『BQ27Z746 テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。