| 値 | 単位 |
|---|
| V(ESD) | 静電放電 | すべてのピンに対する人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠(1) | ±2000 | V |
| すべてのピンに対する荷電デバイス モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠(2) | ±500 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。