JAJSND3B December   2024  – April 2025 LM5125-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイス構成 (CFG0 ピン、 CFG1 ピン、CFG2 ピン)
      2. 6.3.2  デバイスおよび位相のイネーブル / ディスエーブル (UVLO/EN、EN2)
      3. 6.3.3  スイッチング周波数および同期 (SYNCIN)
      4. 6.3.4  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      5. 6.3.5  動作モード (バイパス、DEM、FPWM)
      6. 6.3.6  VCC レギュレータ、BIAS (BIAS ピン、VCC ピン)
      7. 6.3.7  ソフトスタート (SS ピン)
      8. 6.3.8  VOUT のプログラミング (VOUT、ATRK、DTRK)
      9. 6.3.9  保護機能
        1. 6.3.9.1 VOUT 過電圧保護 (OVP)
        2. 6.3.9.2 サーマル シャットダウン (TSD)
      10. 6.3.10 パワー グッド・インジケータ (PGOOD ピン)
      11. 6.3.11 勾配補償 (CSP1、CSP2、CSN1、CSN2)
      12. 6.3.12 電流センス設定とスイッチ ピーク電流制限 (CSP1、CSP2、CSN1、CSN2)
      13. 6.3.13 入力電流制限および監視 (ILIM、IMON、DLY)
      14. 6.3.14 最大デューティ サイクルと最小の制御可能なオン時間の制限
      15. 6.3.15 信号のグリッチ除去の概要
      16. 6.3.16 MOSFET ドライバ、内蔵ブート ダイオード、ヒカップ モードの故障保護 (LOx、HOx、HBx ピン)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン状態
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 帰還補償
      2. 7.1.2 非同期アプリケーション
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1  合計フェーズ番号の決定
        2. 7.2.3.2  デューティ サイクルの決定
        3. 7.2.3.3  タイミング抵抗 RT
        4. 7.2.3.4  インダクタの選択 LM
        5. 7.2.3.5  電流センス抵抗 Rcs
        6. 7.2.3.6  電流センス フィルタRCSFP、RCSFN、CCS
        7. 7.2.3.7  ローサイド パワー スイッチ QL
        8. 7.2.3.8  ハイサイド パワー スイッチ QL
        9. 7.2.3.9  スナバ部品
        10. 7.2.3.10 Vout プログラミング
        11. 7.2.3.11 入力電流制限 (ILIM/IMON)
        12. 7.2.3.12 UVLO ディバイダ
        13. 7.2.3.13 ソフト スタート
        14. 7.2.3.14 CFG の設定
        15. 7.2.3.15 出力コンデンサ COUT
        16. 7.2.3.16 入力コンデンサ Cin
        17. 7.2.3.17 ブートストラップ コンデンサ
        18. 7.2.3.18 VCC コンデンサ CVCC
        19. 7.2.3.19 バイアス コンデンサ
        20. 7.2.3.20 VOUT コンデンサ
        21. 7.2.3.21 ループ補償
      4. 7.2.4 性能データおよび結果
        1. 7.2.4.1 効率
        2. 7.2.4.2 定常状態波形
        3. 7.2.4.3 ステップ負荷応答
        4. 7.2.4.4 AC ループ応答曲線
        5. 7.2.4.5 熱性能
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

VOUT のプログラミング (VOUT、ATRK、DTRK)

出力電圧 VOUT は VOUT ピンで検出されます。VOUT は、を使用して 6V~60V の範囲でプログラミングします。10kΩ を 100kΩ 抵抗と ATRK/DTRK ピンに接続し、0.2V~2V の電圧または 8%~80% のデューティ サイクルの範囲のデジタル信号を印加します。スタンバイ状態 (機能状態図) 時のスタートアップで、プログラミング方式のアナログ信号またはデジタル信号が検出されます。位相 1 および 2 が開始状態に遷移する際にプログラミング方式はラッチされ、動作中に変更することはできません。ATRK は最大 10kHz の信号をサポートしますが、VOUT が追従できるように ATRK ピンの電圧を十分に遅く変更します。このデバイスは、ATRK < 0.2V または ATRK >2V に対しても VOUT の調整を試みますが、性能は持続できません。抵抗による VOUT プログラミングのために、CFG0 設定で20μAの電流を有効にします。20μA の電流は ATRK ピン経由でソースされ、目標の VOUT 電圧に必要な ATRK 電圧を外付け抵抗により生成します。アナログ トラッキング (ATRK) またはデジタル トラッキング (DTRK) の場合、TI では 20μA の電流を無効化することを推奨します。

抵抗で VOUT をプログラミングする式:

式 10. R A T R K =   V O U T 6   V × 10   k Ω

電圧 (ATRK) で VOUT をプログラミングする式:

式 11. VOUT= VATRK×30

デジタル信号 (DTRK) で VOUT をプログラミングする式:

式 12. VOUT= 0.75 V%×Duty Cycle
LM5125-Q1 抵抗による VOUT のプログラミング図 6-8 抵抗による VOUT のプログラミング
LM5125-Q1 デジタル信号による VOUT のトラッキング図 6-10 デジタル信号による VOUT のトラッキング
LM5125-Q1 アナログ電圧による VOUT のトラッキング図 6-9 アナログ電圧による VOUT のトラッキング