JAJSND3B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-1 は、デッドタイムおよび ATRK/DTRK ピンの 20μA 電流ソースのターンオン / ターンオフに基づいて CFG0 を選択します。
ここでは、デッドタイム 50ns と 20μA 電流ソースのターンオンが選択されています。CFG0 にはレベル 3 (1.3kΩ) が選択されています。
OVP、DRSS、ピーク電流制限ラッチ、PGOOD OVP イネーブルを考慮して CFG1 を選択します。
ここでは、50V OVP (OVP ビット 0)、DRSS オフ、ICL_latch ディスエーブル、PGOOD OVP ディスエーブルが選択されています。CFG1 にはレベル 10 (10.5kΩ) が選択されています。
表 6-4 を参照し、OVP、SYNCIN、およびクロック ディザリングを考慮して CFG2 を選択します。
ここでは、50V OVP (OVP ビット 1)、SYNCIN ディスエーブル、CFG1 に従った DRSS 設定が選択されています。CFG2 にはレベル 1 (0Ω) が選択されています。