JAJSNR1C March   2022  – October 2023 INA296A , INA296B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アンプの入力同相信号
        1. 8.3.1.1 入力信号の帯域幅
        2. 8.3.1.2 低い入力バイアス電流
        3. 8.3.1.3 低い VSENSE での動作
        4. 8.3.1.4 広い固定ゲイン出力
        5. 8.3.1.5 広い電源電圧範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 リファレンス・ピンによる出力の調整
      2. 8.4.2 単方向電流を測定するためのリファレンス・ピンの接続
        1. 8.4.2.1 グランド基準の出力
        2. 8.4.2.2 VS 基準の出力
      3. 8.4.3 双方向電流を測定するためのリファレンス・ピンの接続
        1. 8.4.3.1 出力を外部のリファレンス電圧に設定する
        2. 8.4.3.2 出力を中間電源電圧に設定する
        3. 8.4.3.3 出力を外部のリファレンス電圧の中間に設定する
        4. 8.4.3.4 分割抵抗による出力の設定
      4. 8.4.4 高い信号スループット
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 RSENSE とデバイスのゲインの選択
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ソレノイド・アプリケーションでの電流検出
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

TA = 25℃、VS = 5V、VSENSE = VIN+ - VIN-、VCM = VIN- = 48V、VREF1 = VREF2 = VS / 2 の場合 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
入力
VCM 同相入力範囲 (1) VIN+、VIN- = -5V~110V、VSENSE = 0mV
TA = -40℃~125℃
-5 110 V
CMRR 同相除去比、入力換算 VIN+、VIN- = -5V~110V、VSENSE = 0mV
TA = -40℃~125℃、INA296A
150 166 dB
VIN+、VIN- = -5V~110V、VSENSE = 0mV
TA = -40℃~125℃、INA296B
120 130
f = 50kHz 105
Vos オフセット電圧、入力換算 VSENSE = 0mV、INA296A1 ±5 ±20 μV
VSENSE = 0mV、INA296A2 ±3 ±15
VSENSE = 0mV、INA296A3、INA296A4 ±3 ±10
VSENSE = 0mV、INA296A5 ±2 ±8
VSENSE = 0mV、INA296B ±25 ±150
dVos/dT オフセット電圧ドリフト、入力換算 TA = -40℃~125℃、INA296A1 ±50 ±250 nV/℃
TA = -40℃~125℃、INA296A2 ±30 ±150
TA = -40℃~125℃、INA296A3、INA296A4、INA296A5 ±20 ±100
TA = -40℃~125℃、INA296B ±100 ±500
PSRR 電源除去比、入力換算 VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VREF2 = 1V、
TA = -40℃~125℃、INA296A1
±0.2 ±1 μV/V
VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VREF2 = 1V、
TA = -40℃~125℃、INA296A2
±0.1 ±0.75
VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VREF2 = 1V、
TA = -40℃~125℃、INA296A3、INA296A4、INA296A5
±0.06 ±0.5
VS = 2.7V~20V、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VREF2 = 1V、
TA = -40℃~125℃、INA296B
±1 ±10
IB 入力バイアス電流 IB+、IB-、VSENSE = 0mV 25 35 45 uA
基準入力範囲  0 VS V
出力
G ゲイン A1、B1 デバイス 10 V/V
A2、B2 デバイス 20 V/V
A3、B3 デバイス 50 V/V
A4、B4 デバイス 100 V/V
A5、B5 デバイス 200 V/V
GERR ゲイン誤差 (GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV)、
INA296A1、INA296A2、INA296A3
±0.002 ±0.01 %
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV)、
INA296A4、INA296A5
±0.003 ±0.015
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV)、
INA296B
±0.02 ±0.1
ゲイン誤差ドリフト TA = -40℃~+125℃、
INA296A1、INA296A2、INA296A3
±0.05 ±1 ppm/℃
TA = -40℃~+125℃、
INA296A4、INA296A5
±0.1 ±2
TA = -40℃~+125℃、
INA296B
±0.2 ±5
非直線性誤差 ±0.001 %
最大の容量性負荷 発振が持続しない、絶縁抵抗なし 1 nF
電圧出力
VS 電源レールまでスイング RL = 10kΩ を GND に接続、
TA = -40℃~+125℃
VS - 0.07 VS - 0.2 V
グランドまでスイング RL = 10kΩ を GND に接続、VSENSE = 0mV、VREF1 = VREF2 = 0V、
TA = -40℃~+125℃
8 20 mV
基準電圧入力
RVRR 基準電圧除去比、入力換算 VREF1 = VREF2 = 0.5V~4.5V、
TA = -40℃~+125℃、INA296A1、
±1 ±2.5 μV/V
VREF1 = VREF2 = 0.5V~4.5V、
TA = -40℃~+125℃、INA296A2、INA296A3、INA296A4、INA296A5
±0.5 ±1.5
VREF1 = VREF2 = 0.5V~4.5V、
TA = -40℃~+125℃、INA296B
±10 ±20
リファレンス・ディバイダの精度 VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VS、VREF2 = GND
VREF1 = GND、VREF2 = VS
TA = -40℃~+125℃、INA296A1、INA296A2、
±0.002 ±0.005 %
VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VS、VREF2 = GND
VREF1 = GND、VREF2 = VS
TA = -40℃~+125℃、INA296A3、INA296A4、INA296A5
±0.002 ±0.01
VOUT = |(VREF1 + VREF2)| / 2、VSENSE = 0mV、
VREF1 = VS、VREF2 = GND
VREF1 = GND、VREF2 = VS
TA = -40℃~+125℃、INA296B
±0.02 ±0.15
周波数応答
BW 帯域幅 すべてのゲイン、-3dB 帯域幅 1.1 MHz
セトリング・タイム VIN+、VIN- = 48V、VOUT = 0.5V~4.5V、
出力が 0.5% までセトリング
1.5 μs
VIN+、VIN- = 48V、VOUT = 0.5V~4.5V、
出力が 1% までセトリング
1 μs
VIN+、VIN- = 48V、VOUT = 0.5V~4.5V、
出力が 5% までセトリング
0.5 μs
SR スルーレート 立ち上がり 8 V/μs
ノイズ (入力換算)
電圧ノイズ密度 A1、B1 デバイス 62 nV/√Hz
A2、B2 デバイス 49
A3、B3 デバイス 39
A4、B4 デバイス 36
A5、B5 デバイス 28
電源
VS 電源電圧 2.7 20 V
IQ 静止電流 VSENSE = 0mV 2.5 3 mA
VSENSE = 0mV、
TA = -40℃~+125℃
3.2 mA
温度
TA 仕様範囲 -40 125
VIN+ と VIN- の両方の同相電圧が、指定された同相入力範囲を超えないようにする必要があります。