JAJSNT1 December 2025 ADS112S14 , ADS122S14
PRODUCTION DATA
ADS1x2S14 は、高精度・低消費電力の 16 ビットおよび 24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、一般的なセンサ測定アプリケーションにおいて、システム コストと部品点数を削減するための多くの統合機能を備えています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ (MUX) を介した eight のアナログ入力、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、プログラム可能な低ドリフト電圧リファレンス、2 系統のプログラム可能な励起電流源、オシレータ、および温度センサを備えています。
20SPS から最大 64kSPS までプログラム可能な出力データレートを備えた 4 種類の速度モードにより、各アプリケーションに応じて消費電力とノイズ性能を最適化できます。出力データ レートが 20SPS および 25SPS の場合、内蔵デジタル フィルタは、1 サイクルで整定しつつ、50Hz と 60Hz のライン サイクル ノイズを同時に除去します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| ADS1x2S14 | RTE (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |
| YBH (DSBGA、16) | 1.87mm × 1.97mm |
| 部品番号 | 分解能 | アナログ入力 |
|---|---|---|
| ADS112S14 | 16 ビット | 8 |
| ADS122S14 | 24 ビット | 8 |