ADS112S14

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 低消費電力 (最小 57µA)
  • 広い電源電圧範囲:
    • アナログ:1.74V ~ 3.6V
    • デジタル:1.65V ~ 3.6V
  • ゲインをプログラム可能:0.5~256
  • 消費電力とノイズ性能のトレードオフを行うための、プログラマブルなデータ レート (最大 64kSPS) および速度モード
  • 単一サイクル整定のデジタル フィルタにより、20 または 25SPS で 50Hz と 60Hz を同時に除去
  • 8の独立して選択可能な入力を備えたアナログ マルチプレクサ
  • デュアル マッチド プログラマブル電流源
  • 内部プログラム可能電圧リファレンス:25ppm/°C (最大) のドリフト特性を持つ 1.25V または 2.5V
  • 1% (max) 精度の内部発振器
  • 内部温度センサ
  • 4 つの汎用 I/O (プッシュプル出力またはオープン ドレイン出力)
  • オプションの CRC およびデイジーチェーン機能を備えた SPI 互換インターフェイス
  • 低消費電力 (最小 57µA)
  • 広い電源電圧範囲:
    • アナログ:1.74V ~ 3.6V
    • デジタル:1.65V ~ 3.6V
  • ゲインをプログラム可能:0.5~256
  • 消費電力とノイズ性能のトレードオフを行うための、プログラマブルなデータ レート (最大 64kSPS) および速度モード
  • 単一サイクル整定のデジタル フィルタにより、20 または 25SPS で 50Hz と 60Hz を同時に除去
  • 8の独立して選択可能な入力を備えたアナログ マルチプレクサ
  • デュアル マッチド プログラマブル電流源
  • 内部プログラム可能電圧リファレンス:25ppm/°C (最大) のドリフト特性を持つ 1.25V または 2.5V
  • 1% (max) 精度の内部発振器
  • 内部温度センサ
  • 4 つの汎用 I/O (プッシュプル出力またはオープン ドレイン出力)
  • オプションの CRC およびデイジーチェーン機能を備えた SPI 互換インターフェイス

ADS1x2S14 は、高精度・低消費電力の 16 ビットおよび 24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、一般的なセンサ測定アプリケーションにおいて、システム コストと部品点数を削減するための多くの統合機能を備えています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ (MUX) を介した eight のアナログ入力、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、プログラム可能な低ドリフト電圧リファレンス、2 系統のプログラム可能な励起電流源、オシレータ、および温度センサを備えています。

20SPS から最大 64kSPS までプログラム可能な出力データレートを備えた 4 種類の速度モードにより、各アプリケーションに応じて消費電力とノイズ性能を最適化できます。出力データ レートが 20SPS および 25SPS の場合、内蔵デジタル フィルタは、1 サイクルで整定しつつ、50Hz と 60Hz のライン サイクル ノイズを同時に除去します。

ADS1x2S14 は、高精度・低消費電力の 16 ビットおよび 24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、一般的なセンサ測定アプリケーションにおいて、システム コストと部品点数を削減するための多くの統合機能を備えています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ (MUX) を介した eight のアナログ入力、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、プログラム可能な低ドリフト電圧リファレンス、2 系統のプログラム可能な励起電流源、オシレータ、および温度センサを備えています。

20SPS から最大 64kSPS までプログラム可能な出力データレートを備えた 4 種類の速度モードにより、各アプリケーションに応じて消費電力とノイズ性能を最適化できます。出力データ レートが 20SPS および 25SPS の場合、内蔵デジタル フィルタは、1 サイクルで整定しつつ、50Hz と 60Hz のライン サイクル ノイズを同時に除去します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
新規 ADS122S14 アクティブ PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC Higher resolution (24-bits)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS1x2S14 低消費電力 16 ビット/ 24 ビット、 8 チャネル、64kSPS、PGAおよび電圧リファレンスを搭載したデルタ シグマ ADC および SPI データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/01/26
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024/09/20
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024/03/18
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024/03/13
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/23
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021/02/18
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020/06/19
アプリケーション概要 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018/05/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 評価基板

ADS122S14EVM と ADS122C14EVM の各評価基板 (EVM) を使用すると、SPI (シリアルペリフェラルインターフェイス) を搭載した ADS122S14 と、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを採用した ADS122C14 の機能を評価できます。これらのデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサと低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタシグマ (ΔΣ) アナログ - デジタル コンバータ (ADC) です。この評価基板 (EVM) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW — Temperature-sensor firmware source files

この温度センサ線形化ファームウェアは、抵抗性温度ディテクタ (RTD)、熱電対、サーミスタ (NTC、PTC など)、アナログ温度センサを含め、非常に一般的な各種温度センサの測定と線形化を実施するソフトウェア ルーチンを収録しています。

このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース (...)

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ADS122S14-C-EXAMPLE-CODE — ADS122S14 C code example

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122S14
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ADS112S14 and ADS122S14 IBIS Model

SBAM535.ZIP (30 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ