JAJSNY4C April   2023  – August 2025 TPS3808E-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスのスレッショルド電圧
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
  8. 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 SENSE 入力
      2. 8.3.2 リセット遅延時間の選択
      3. 8.3.3 マニュアル RESET (MR) 入力
      4. 8.3.4 RESET 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 8.4.2 パワーオン リセット超、VDD(min) 未満 (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 8.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 SENSE ピンに対する過渡電圧耐性
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 評価基板
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 電源レールの低電圧監視
    • 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
    • 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
    • 可変電圧オプションを利用可能 (0.405V)
    • 監視用のセンス ピンと電力用の VDD ピンを分離
  • 超低消費電力の小型ソリューション
    • 静止電流:0.6μA (代表値)
    • コンパクトな 6 ピン SOT23 パッケージ (2.9mm × 1.6mm)
  • 安全でない電源オンを防止する、高度に構成可能なリセット時間遅延
    • 1.25ms ~ 150s で可変
  • オンデマンドで RESET 出力をアサートする個別のマニュアル リセット入力 (MR)