JAJSNY4C April   2023  – August 2025 TPS3808E-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスのスレッショルド電圧
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
  8. 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 SENSE 入力
      2. 8.3.2 リセット遅延時間の選択
      3. 8.3.3 マニュアル RESET (MR) 入力
      4. 8.3.4 RESET 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 8.4.2 パワーオン リセット超、VDD(min) 未満 (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 8.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 SENSE ピンに対する過渡電圧耐性
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 評価基板
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

1.7V ≤ VDD ≤ 6V、CT = MR = オープン、RESET 電圧 (VRESET) = 100kΩ から VDDRESET 負荷 = 50pF、および自由気流での動作温度範囲は -40℃ ~ 125℃ (特に記述のない限り)。標準値は TJ = 25℃時に測定。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VDD 電源電圧 1.7 6 V
VPOR パワー オン リセット電圧 (2) VOL (最大) = 0.25V、IOUT = 15µA 1 V
VIT-(UV) 負方向のスレッショルド精度 可変 VIT -2 ±1 2 %
VIT-(UV) 負方向のスレッショルド精度 固定 VIT -1.5 ±0.5 1.5 %
VHYS ヒステリシス電圧(1) 固定 Vth 1 2.5 %
VHYS ヒステリシス電圧(1) 可変 Vth 1 2.5 %
IDD 電源電流
VDD = 3.3V
 
0.6 1.5 µA
IDD 電源電流
VDD = 6V
 
0.6 1.5 µA
ISENSE 入力電流、SENSE ピン VSENSE = VIT、TPS3808EG01 -25 25 nA
ISENSE 入力電流、SENSE ピン VSENSE = 6V、固定バージョン 0.75 1.25 µA
VOL Low レベル出力電圧 1.7V ≤ VDD < 6V、IOUT = 1mA 400 mV
ILKG オープン ドレイン出力リーク電流 VDD = VRESET  = 6V 300 nA
VMR_L MR ロジック Low 入力 0.3VDD V
VMR_H MR ロジック High 入力 0.7VDD V
RMR マニュアル リセットの内部プルアップ抵抗 90 KΩ
ヒステリシスは、トリポイント VIT-(UV) と関連しています。
VPOR は、制御された出力状態の最小 VDD 電圧レベルです。