JAJSO68A september   2022  – march 2023 THVD1424

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  消費電力
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  スイッチング特性_500kbps
    9. 6.9  スイッチング特性_20Mbps
    10. 6.10 スイッチング特性_終端抵抗
    11. 6.11 スイッチング特性_全二重 / 半二重スイッチング
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 オンチップの切り替え可能終端
      2. 8.4.2 動作データ・レート
      3. 8.4.3 保護機能
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 データ・レートとバス長
        2. 9.2.1.2 スタブ長
        3. 9.2.1.3 バスの負荷
        4. 9.2.1.4 レシーバのフェイルセーフ
        5. 9.2.1.5 過渡保護
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2) 
最小値 最大値 単位
バス電源電圧 VCC -0.5 7 V
ロジック電源電圧 VIO -0.5 VCC + 0.2 V
バス電圧 GND を基準とする任意のバス・ピン (Y、Z、A、または B) の電圧 -16 16 V
差動バス電圧 終端がイネーブルの場合、(Y-Z) または (Z-Y)、(A-B) または (B-A) -6 6 V
入力電圧 任意のロジック・ピン (D、DE、SLR、TERM_TX、TERM_RX、H/F または RE) の範囲 -0.3 VIO + 0.2 V
レシーバ出力電流 IO -24 24 mA
保存温度 Tstg -65 150
絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、このような条件や、推奨動作条件に記載されている条件を超える条件でデバイスが機能するということを意味するわけではありません。絶対最大定格の範囲内であっても、推奨動作条件の範囲外で使用した場合、デバイスは完全に機能するとは限らず、このことがデバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
差動 I/O バス電圧を除くすべての電圧値は、グランド端子を基準にしています。