JAJSO68A september   2022  – march 2023 THVD1424

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  消費電力
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  スイッチング特性_500kbps
    9. 6.9  スイッチング特性_20Mbps
    10. 6.10 スイッチング特性_終端抵抗
    11. 6.11 スイッチング特性_全二重 / 半二重スイッチング
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 オンチップの切り替え可能終端
      2. 8.4.2 動作データ・レート
      3. 8.4.3 保護機能
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 データ・レートとバス長
        2. 9.2.1.2 スタブ長
        3. 9.2.1.3 バスの負荷
        4. 9.2.1.4 レシーバのフェイルセーフ
        5. 9.2.1.5 過渡保護
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) 
最小値 公称値 最大値 単位
VCC 電源電圧 3 5.5 V
VIO I/O 電源電圧 1.65 VCC V
VI 任意のバス端子での入力電圧 (個別または同相モード)(1) -7 12 V
VIH 高レベル入力電圧 (D、DE、RE、TERM_TX、TERM_RX、SLR、H/F 入力) 0.7*VIO VIO V
VIL 低レベル入力電圧 (D、DE、RE、TERM_TX、TERM_RX、SLR、H/F 入力) 0 0.3*VIO V
IO 出力電流、ドライバ -60 60 mA
IOR 出力電流、レシーバ VIO = 1.8V または 2.5V -4 4 mA
IOR 出力電流、レシーバ VIO = 3.3V または 5V -8 8 mA
RL 差動負荷抵抗 54 60 Ω
1/tUI 信号速度 SLR = VIO 500 kbps
SLR = GND またはフローティング 20 Mbps
TA (2) 動作時周囲温度  -40 125
TJ(2) 接合部温度  -40 150
このデータシートでは、最も小さい正 (最も大きな負) の制限を最小として指定する代数的規約を使用します。
動作は、内部 (接合部) 温度が最大 150℃ で規定されています。各アプリケーションでは、内部消費電力による自己発熱を考慮する必要があります。最大接合部温度は、サーマル・シャットダウン (TSD) 回路によって内部的に制限され、接合部温度が標準 170℃ に達すると、ドライバとレシーバはディセーブルされます。