JAJSO68A september   2022  – march 2023 THVD1424

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  消費電力
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  スイッチング特性_500kbps
    9. 6.9  スイッチング特性_20Mbps
    10. 6.10 スイッチング特性_終端抵抗
    11. 6.11 スイッチング特性_全二重 / 半二重スイッチング
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 オンチップの切り替え可能終端
      2. 8.4.2 動作データ・レート
      3. 8.4.3 保護機能
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 データ・レートとバス長
        2. 9.2.1.2 スタブ長
        3. 9.2.1.3 バスの負荷
        4. 9.2.1.4 レシーバのフェイルセーフ
        5. 9.2.1.5 過渡保護
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性_20Mbps

推奨動作条件全体で 20Mbps (SLR = GND)。すべての標準値は 25℃、電源電圧 VCC = 5V、VIO = 3.3V における値です。(1) 
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
ドライバ
tr、tf 差動出力立ち上がり / 立ち下がり時間 RL = 54Ω、CL = 50pF
図 7-3
を参照してください
VCC = 3~3.6V、標準値 3.3V 5 9 15 ns
VCC = 4.5~5.5V、標準値 5V 4.5 8 15 ns
tPHL、tPLH 伝搬遅延 VIO = 1.65V~1.95V 14 25 50 ns
VIO = 3V~3.6V 9 20 40 ns
tSK (P) パルス・スキュー、|tPHL – tPLH| VCC = 3~3.6V、標準値 3.3V 1 3.5 ns
VCC = 4.5~5.5V、標準値 5V 1 3.5 ns
tPHZ、tPLZ ディセーブル時間 RE = X 図 7-4 および図 7-5 を参照してください 25 50 ns
tPZH、tPZL イネーブル時間 RE = 0V 図 7-4 および図 7-5 を参照してください 30 70 ns
tPZH、tPZL イネーブル時間 RE = VIO、VIO = 1.65V~1.95V 図 7-4 および図 7-5 を参照してください 6 11 µs
RE = VIO、VIO = 3V~3.6V 6 11
レシーバ
tr、tf 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 CL = 15pF 図 7-6 を参照してください 5 10 ns
tPHL、tPLH 伝搬遅延 30 55 ns
tSK (P) パルス・スキュー、|tPHL – tPLH| 4 ns
tPHZ、tPLZ ディセーブル時間 DE = X 図 7-7 を参照してください 20 58 ns
TPZH (1)
tPZL (1)
イネーブル時間 DE = VIO 80 155 ns
tPZH (2)
tPZL (2)
イネーブル時間 VIO = 1.65V~1.95V、DE = 0V 図 7-8 を参照してください 6 11 µs
VIO = 3V~3.6V、DE = 0V 6 11 µs
A、B は RX 入力、Y/Z は全二重モードのドライバ出力端子です。