JAJSOF1D December 2022 – June 2025 TPS7A21-Q1
PRODUCTION DATA
選択したセラミック コンデンサの種類にかかわらず、実効静電容量は動作電圧と温度によって変化します。性能を確認するには、メーカーのデータシートを参照してください。一般に、実効静電容量は 50% 程度減少すると予想されます。「推奨動作条件」表に推奨される入力および出力コンデンサは、公称値の約 50% の実効静電容量を表しています。