JAJSOF1D December   2022  – June 2025 TPS7A21-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート イネーブル (EN)
      2. 6.3.2 低い出力ノイズ
      3. 6.3.3 アクティブ放電
      4. 6.3.4 ドロップアウト電圧
      5. 6.3.5 フォールドバック電流制限
      6. 6.3.6 低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7 過熱保護機能 (TSD)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 デバイスの機能モードの比較
      2. 6.4.2 通常動作
      3. 6.4.3 ドロップアウト動作
      4. 6.4.4 ディセーブル
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 推奨されるコンデンサの種類
      2. 7.1.2 入出力コンデンサの要件
      3. 7.1.3 負荷過渡応答
      4. 7.1.4 低電圧誤動作防止 (UVLO) 動作
      5. 7.1.5 消費電力 (PD)
      6. 7.1.6 推定接合部温度
      7. 7.1.7 連続動作の推奨領域
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 電力散逸とデバイス動作
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

過熱保護機能 (TSD)

接合部温度 TJ がシャットダウン温度スレッショルド TSD まで上昇すると、サーマル シャットダウンにより出力が無効になります。サーマルシャット ダウン回路のヒステリシスにより、再度オンにする前に、温度がより低い温度まで下がる必要があります。半導体ダイの熱時定数はかなり短いです。このため、サーマル シャットダウンに達した時点で、消費電力が低下するまで、デバイスはオンとオフを繰り返します。

スタートアップ時にデバイス両端で大きな VIN – VOUT 電圧降下が発生するか、大きな突入電流によって大容量の出力コンデンサが充電されるため、電力消費が高くなります。条件によっては、サーマル シャットダウン保護機能により、起動が完了する前にデバイスが無効化されることがあります。

信頼性の高い動作を実現するには、接合部温度を推奨動作条件表に記載された最大値に制限します。この最大温度を超えて動作すると、レギュレータは動作仕様を超えます。

サーマル シャットダウン回路は一時的な熱過負荷状態から保護するように設計されていますが、この回路は適切な熱設計の代わりとなるものではありません。レギュレータをサーマル シャットダウン状態、または推奨される最大接合部温度を上回る状態で使用し続けると、長期的な信頼性が低下します。