JAJSON0H December   1982  – February 2025 SN54HC244 , SN54HC244-SP , SN74HC244

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  電気的特性 - SN54HC244
    7. 5.7  電気的特性 - SN74HC244
    8. 5.8  スイッチング特性
    9. 5.9  スイッチング特性 - CL = 50pF
    10. 5.10 スイッチング特性 - CL = 150pF
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 標準 CMOS 入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウトのガイドライン
      1. 8.4.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性 - CL = 50pF

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り、図 6-1 を参照してください)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tpd A (入力) から Y (出力) まで VCC = 2 V SN54HC244 170 ns
SN74HC244 170
VCC = 4.5 V SN54HC244 34
SN74HC244 34
VCC = 6 V SN54HC244 29
SN74HC244 29
ten OE (入力) から Y (出力) まで VCC = 2 V SN54HC244 225 ns
SN74HC244 225
VCC = 4.5 V SN54HC244 45
SN74HC244 45
VCC = 6 V SN54HC244 38
SN74HC244 38
tdis OE (入力) から Y (出力) まで VCC = 2 V SN54HC244 225 ns
SN74HC244 225
VCC = 4.5 V SN54HC244 45
SN74HC244 45
VCC = 6 V SN54HC244 38
SN74HC244 38
tt Y まで (出力) VCC = 2 V SN54HC244 90 ns
SN74HC244 90
VCC = 4.5 V SN54HC244 18
SN74HC244 18
VCC = 6 V SN54HC244 15
SN74HC244 15