JAJSON0H December 1982 – February 2025 SN54HC244 , SN54HC244-SP , SN74HC244
PRODUCTION DATA
SNx4HC244 は、シュミット トリガ入力と 3 ステート出力を備えた 8 つの独立した高速 CMOS バッファを内蔵しています。
各バッファは、ブール論理関数 xYn = xAn を実行します。x はバンク番号、n はチャネル番号です。
各出力イネーブル (xOE) は 4 つのバッファを制御します。xOE ピンが Low 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がイネーブルになります。xOE ピンが High 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。
電源オンまたは電源オフ時にデバイスを高インピーダンス状態にするには、両方の OE ピンをプルアップ抵抗経由で VCC に接続します。この抵抗の最小値は、「電気的特性」表に定義されているドライバの電流シンク能力とピンのリーク電流によって決定されます。