JAJSON8B July   2023  – August 2025 INA745A , INA745B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 多用途の測定機能
      4. 6.3.4 内部測定および計算エンジン
      5. 6.3.5 高精度デルタ シグマ ADC
        1. 6.3.5.1 低レイテンシのデジタル フィルタ
        2. 6.3.5.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      6. 6.3.6 内蔵高精度発振器
      7. 6.3.7 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 パワーオン リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
        2. 6.5.1.2 高速 I2C モード
        3. 6.5.1.3 SMBus のアラート応答
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 INA745x レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 ADC の出力データ レートとノイズ特性
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 デバイスの構成
        2. 8.2.2.2 目標のフォルト スレッショルドの設定
        3. 8.2.2.3 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

多用途の測定機能

INA745xは、2.7V ~ 5.5V の電源で動作しますが、40V までの高いレールの電圧と電流を測定できます。内部シャント抵抗の両端での電圧降下を検出することで、電流を測定します。INA745x の入力段は、入力の同相電圧がデバイスの電源電圧 VS よりも高くなるように設計されています。入力における電圧範囲は、-0.1V ~ 40V で、このデバイスは電流測定値の下限側と上限側のどちらもサポートします。同相入力範囲とデバイスの電源電圧は互いに独立しているため、電源シーケンスに関して特に考慮することはありません。したがって、バス電圧は電源電圧のオフ時 (およびオン時) に発生するため、デバイスに損傷を与えることはありません。

また、このデバイスは、VBUS ピンでバスの電源電圧を測定し、内蔵の温度センサで温度を測定します。電流は内部シャント抵抗の両端の電圧降下から計算され、IN+ ピンと IN- ピンで検出されます。また、バス電圧はデバイス グランドを基準に測定されます。監視対象となるバス電圧の範囲は 0V ~40V で、監視対象の温度範囲は -40℃ ~ +150℃ です。

シャント電圧、バス電圧、および内部温度の測定値は、内部で 1 つの ADC に多重化されています (図 6-6を参照)。

INA745A INA745B 高電圧入力マルチプレクサ図 6-6 高電圧入力マルチプレクサ