JAJSON8B July   2023  – August 2025 INA745A , INA745B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 多用途の測定機能
      4. 6.3.4 内部測定および計算エンジン
      5. 6.3.5 高精度デルタ シグマ ADC
        1. 6.3.5.1 低レイテンシのデジタル フィルタ
        2. 6.3.5.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      6. 6.3.6 内蔵高精度発振器
      7. 6.3.7 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 パワーオン リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
        2. 6.5.1.2 高速 I2C モード
        3. 6.5.1.3 SMBus のアラート応答
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 INA745x レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 ADC の出力データ レートとノイズ特性
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 デバイスの構成
        2. 8.2.2.2 目標のフォルト スレッショルドの設定
        3. 8.2.2.3 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

シャント抵抗を内蔵

INA745xは、40°C から 125°C までの仕様周囲温度範囲全体にわたって正確な測定を行う高精度、低ドリフトのデジタル電力モニタです。内蔵の電流センシング抵抗は内部的に補償されているため、温度範囲全体での測定安定性を実現しながら、プリント基板 (PCB) レイアウトとサイズの制約を簡素化できます。

オンチップの電流センシング抵抗へのアクセスは、IS+ ピンと IS- ピンにより行われます。この抵抗には、SH+ および SH- ピンに出力される内部検出接続があります。IN+ ピンと IN- ピンにより、デジタル電力モニタにアクセスできます。シャント センス接続をデジタル電力モニタ入力に接続すると、検出電圧が較正され、温度が補償されて、高いレベルの精度が実現されます。この抵抗の構造上、本デバイスをスタンドアロンの部品として使用して、正確な電流測定を行うことはできません。INA745xは、電流センシング抵抗とデジタル電力モニタの両方が正確に整合していることを検証するために、システム較正されます。

IS+ から IS までの公称ピン間抵抗は約 1mΩ であり、SH+ および SH- ピンから観測される内部抵抗は公称 800μΩ です。システムとパッケージの消費電力要件は、IS+ ピンと IS– ピンとの間の合計パッケージ抵抗に基づいています。

INA745A INA745B IS+ から IS- へのパッケージ抵抗と温度との関係 図 6-1 IS+ から IS- へのパッケージ抵抗と温度との関係

INA745xは温度とともにピン間の抵抗値が増加する補正を内部補償することで、周囲温度範囲全体にわたる低ドリフトを実現しています。

INA745xは、15A ~ 20A 程度の電流を測定する場合に最も正確です。電流が大きくなると、電流測定の誤差も大きくなります。図 6-2に、すべてのデバイス オプションにおいて、INA745xのゲイン誤差がシャント電流によってどのように変化するかを示します。

INA745A INA745B ゲイン誤差とシャント電流との関係 図 6-2 ゲイン誤差とシャント電流との関係

この曲線の形状は、PCB の設計に基づいて変化します。放熱特性が優れている設計を行うと、通常はこの曲線は平坦になります。

シャントの温度係数は、接合部温度をサンプリングし、この温度に基づく補正係数を内部的に適用して、報告される電流測定値に補償されます。過渡電流中、シャントは温度センサよりも速く加熱されます。この一時的な温度差は、温度が安定するまで報告された電流の値を大きくします。図 6-3 は 0A から 22.5A までの電流ステップ中のサンプリングされた出力応答を示しています。

INA745A INA745B デバイス電流過渡オーバー シュート図 6-3 デバイス電流過渡オーバー シュート

過渡オーバー シュートは、アナログ出力の電流センス アンプで観察されるものと似ています。このオーバー シュートは過電流アラートのスレッショルドを設定して誤トリガを防止するときに発生することを理解することが重要です。