JAJSOO1C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
CDC6Cx のピン 1 は、注文可能な型番によって異なる機能を持つ機能ピンです。この機能は、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST)、または未接続 (NC) として使用できます。アクティブ High とアクティブ Low の両方のオプションを、OE と ST で使用できます。アクティブ Low オプションについては、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。表 8-1 にピン 1 の機能を示します。
| 注文可能オプション | ピンの説明 | 出力機能 |
|---|---|---|
| E (ピン 1) | 出力イネーブル (アクティブ High/NC) | High または未接続:指定された周波数で出力アクティブ Low:出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、IDD-PDにより与えられます |
| A (ピン 1) | スタンバイ (アクティブ Low) | Low:ハイ インピーダンス、スタンバイ モード、消費電流はスタンバイ電流 IDD-STBY により得られます。 High または未接続:指定された周波数で出力アクティブ |
スタンバイ モードでは、セクション 6.6 表の「消費電流特性」部分に示されているスタンバイ電流と等価な最大限の消費電流の節約を行うために、すべてのブロックをパワーダウンします。出力クロックのアクティブ時間への復帰は、対応する初期起動時間と同じです。
機能ピンは、100kΩ より大きな抵抗で内部で駆動されます。