JAJSOZ1A November   2024  – August 2026 LMK5B12212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング図
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 差動電圧測定に関する用語
    2. 7.2 出力クロックのテスト構成
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
      1. 8.2.1 PLL アーキテクチャの概要
      2. 8.2.2 DPLL
        1. 8.2.2.1 独立 DPLL 動作
        2. 8.2.2.2 APLL を DPLL とカスケード接続
      3. 8.2.3 APLL のみモード
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  発振器入力 (XO)
      2. 8.3.2  リファレンス入力
      3. 8.3.3  クロック入力インターフェイスおよび終端
      4. 8.3.4  リファレンス入力マルチプレクサの選択
        1. 8.3.4.1 自動入力選択
        2. 8.3.4.2 手動入力選択
      5. 8.3.5  ヒットレス スイッチング
        1. 8.3.5.1 位相キャンセルによるヒットレス スイッチング
        2. 8.3.5.2 位相スルー制御によるヒットレス スイッチング
      6. 8.3.6  リファレンス入力でのギャップド クロックのサポート
      7. 8.3.7  入力クロックおよび PLL 監視、ステータス、割り込み
        1. 8.3.7.1 XO 入力監視
        2. 8.3.7.2 リファレンス入力監視
          1. 8.3.7.2.1 リファレンス検証タイマ
          2. 8.3.7.2.2 周波数監視
          3. 8.3.7.2.3 ミッシング パルス モニタ (事後検出)
          4. 8.3.7.2.4 ラント パルス モニタ (早期検出)
          5. 8.3.7.2.5 1PPS 入力用位相有効モニタ
        3. 8.3.7.3 PLL ロック検出器
        4. 8.3.7.4 調整ワード履歴
        5. 8.3.7.5 ステータス出力
        6. 8.3.7.6 割り込み
      8. 8.3.8  PLL の関係
        1. 8.3.8.1  PLL 周波数の関係
          1. 8.3.8.1.1 APLL の位相周波数検出器 (PFD) とチャージ ポンプ
          2. 8.3.8.1.2 APLL VCO 周波数
          3. 8.3.8.1.3 DPLL TDC 周波数
          4. 8.3.8.1.4 DPLL VCO 周波数
          5. 8.3.8.1.5 クロック出力周波数
        2. 8.3.8.2  アナログ PLL (APLL1、APLL2)
        3. 8.3.8.3  APLL のリファレンスの経路
          1. 8.3.8.3.1 APLL の XO ダブラ
          2. 8.3.8.3.2 APLL の XO リファレンス (R) 分周器
        4. 8.3.8.4  APLL の帰還分周器の経路
          1. 8.3.8.4.1 シグマ-デルタ変調器 (SDM) 内蔵 APLL の N 分周器
        5. 8.3.8.5  APLL のループ フィルタ (LF1、LF2)
        6. 8.3.8.6  APLL の電圧制御発振器 (VCO1、VCO2)
          1. 8.3.8.6.1 VCO 較正
        7. 8.3.8.7  APLL の VCO クロック分配の経路
        8. 8.3.8.8  DPLL のリファレンス (R) 分周器の経路
        9. 8.3.8.9  DPLL の時間 / デジタル コンバータ (TDC)
        10. 8.3.8.10 DPLL のループ フィルタ (DLF)
        11. 8.3.8.11 DPLL の帰還 (FB) 分周器の経路
      9. 8.3.9  出力クロックの分配
      10. 8.3.10 出力ソース マルチプレクサ
      11. 8.3.11 出力チャネル マルチプレクサ
      12. 8.3.12 出力分周器 (OD)
      13. 8.3.13 出力遅延
      14. 8.3.14 クロック出力ドライバ
        1. 8.3.14.1 差動出力
        2. 8.3.14.2 LVCMOS 出力
        3. 8.3.14.3 SYSREF/1PPS 出力
      15. 8.3.15 LOL 中の出力の自動ミュート
      16. 8.3.16 出力クロックの起動時のグリッチなし
      17. 8.3.17 クロック出力のインターフェイスと終端
      18. 8.3.18 出力同期 (SYNC)
      19. 8.3.19 ゼロ遅延モード (ZDM)
      20. 8.3.20 DPLL プログラム可能位相遅延
      21. 8.3.21 時間経過カウンタ (TEC)
        1. 8.3.21.1 TEC 機能の設定
        2. 8.3.21.2 トリガ源としての SPI
        3. 8.3.21.3 TEC トリガ源としての GPIO ピン
          1. 8.3.21.3.1 例:TEC と GPIO1 をトリガとして使用して経過時間を測定
        4. 8.3.21.4 その他の TEC 動作
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 DPLL の動作状態
        1. 8.4.1.1 フリーラン
        2. 8.4.1.2 ロックの獲得
        3. 8.4.1.3 DPLL がロック済み
        4. 8.4.1.4 ホールドオーバー
      2. 8.4.2 デジタル制御発振器 (DCO) の周波数および位相調整
        1. 8.4.2.1 DPLL DCO の制御
        2. 8.4.2.2 DPLL DCO の相対調整周波数ステップ サイズ
        3. 8.4.2.3 APLL DCO の周波数ステップ サイズ
      3. 8.4.3 APLL の周波数制御
      4. 8.4.4 デバイスの起動
        1. 8.4.4.1 デバイス パワーオン リセット (POR)
        2. 8.4.4.2 PLL の起動シーケンス
        3. 8.4.4.3 レジスタ設定のスタートアップ オプション
        4. 8.4.4.4 GPIO1 および SCS_ADD 機能
        5. 8.4.4.5 ROM ページの選択
        6. 8.4.4.6 ROM の詳細説明
        7. 8.4.4.7 EEPROM オーバーレイ
      5. 8.4.5 プログラミング
        1. 8.4.5.1 メモリの概要
        2. 8.4.5.2 インターフェイスと制御
          1. 8.4.5.2.1 TICS Pro 経由でのプログラミング
          2. 8.4.5.2.2 SPI シリアル インターフェイス
          3. 8.4.5.2.3 I2C シリアル インターフェイス
        3. 8.4.5.3 レジスタの一般的なプログラミング シーケンス
        4. 8.4.5.4 EEPROM をプログラムする手順
          1. 8.4.5.4.1 SRAM のプログラミング方法の概要
          2. 8.4.5.4.2 レジスタコミット方式による EEPROM のプログラミング
          3. 8.4.5.4.3 直接書き込み方式または混合方式による EEPROM プログラミング
          4. 8.4.5.4.4 I2C アドレスの上位 5 ビットと EEPROM のリビジョン番号
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 デバイスの起動シーケンス
      2. 9.1.2 パワーダウン (PD#) ピン
      3. 9.1.3 起動のためのストラップ ピン
      4. 9.1.4 ピンの状態
      5. 9.1.5 ROM と EEPROM
      6. 9.1.6 電源レール シーケンシング、電源ランプ レート、および混在電源ドメイン
        1. 9.1.6.1 パワーオン リセット (POR) 回路
        2. 9.1.6.2 単一電源レールからの電源投入
        3. 9.1.6.3 分割電源レールからの電源投入
        4. 9.1.6.4 非単調または低速の電源投入時上昇
      7. 9.1.7 低速または遅延 XO 起動
      8. 9.1.8 APLL2 LDO を使用して XO に電力を供給
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 設計のベスト プラクティス
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 電源バイパス
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
      3. 9.5.3 熱に関する信頼性
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 用語集
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイス パワーオン リセット (POR)

図 8-39 は、デバイスのパワーオン リセット (POR) 構成シーケンスを示しています。POR は、PD# ピンがデアサートされ、ロジック High 状態に達したときに発生します。POR 後、選択したシリアル制御インターフェイス (I2C または SPI) が選択されます。LMK5B12212 は、工場出荷時に事前プログラムされた内部ROM の詳細説明からの事前構成済みデバイス設定をサポートします。プログラム可能な EEPROM オーバーレイ のおかげで、出力クロックを柔軟に起動できます。起動後のプログラミングの詳細については、プログラミング を参照してください。

LMK5B12212 デバイス POR シーケンス図 8-39 デバイス POR シーケンス

起動後、グローバル SWRST (R23[6]) がデバイスの初期化シーケンスと APLL キャリブレーション ステート マシンを再起動します (図 8-40を参照)。POR 後に APLL レジスタを変更してすべての APLL を再調整し、出力と SYSREF チャネル ディバイダを再調整する場合は、グローバル SWRST を発行することをお勧めします。

グローバル SWRST を切り替えると、APLL が再びロックを取得するまで、APLL 出力クロックが中断する可能性があります。他の APLL クロックの妨害を避けるために、個別の APLLx ソフトウェア リセット (APLLx_SWRST) を発行できます。個々の APLLx のレジスタを変更する場合は、起動後に APLLx_SWRST を使用します。たとえば、APLL1 レジスタのみが変更された場合、APLL1_SWRST を発行すると、APLL1 出力のみが一時的に中断され、APLL2 出力はそのまま残ります。

次の場合には、SWRST の発行は不要です。

  • 起動後にレジスタ書き込みが実行されない場合。
  • 起動後に、XO 入力終端タイプ、INx 入力終端タイプ、出力ドライバ (スイング レベルやチャネル デバイダなど)、GPIO ピン、ステータス、または DCO レジスタのみが変更された場合。
  • EEPROM をプログラミングする場合。

次の場合は、SWRST の発行をお勧めします。

  • レジスタ書き込みのほとんどが I2C または SPI を介して変更される場合 (起動後のデバイス構成中など)。
  • ZDM および SYSREF レジスタが設定されている場合。SYSREF デバイダ値のみを変更する場合は必要ありません。
  • APLLx レジスタが変更され、すべての APLLx クロックの短時間の中断が問題にならない場合。

次の場合には、個別の APLLx_SWRST を発行することをお勧めします。

  • デバイスが必要なレジスタで構成されており、他の APLL 出力クロックを妨げずに APLLx レジスタのみを変更する必要がある場合。