JAJSPR0K December 1995 – November 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODUCTION DATA
| SN54ACT14 | SN74ACT14 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
| VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V |
| VI | 入力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
| IOH | High レベル出力電流 | -24 | -24 | mA | ||
| IOL | Low レベル出力電流 | 24 | 24 | mA | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | ℃ |