JAJSPR0K December 1995 – November 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODUCTION DATA
これらのシュミット トリガ デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN54ACT14 | J (CDIP、14) | 19.56mm × 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm |
| W (CFP、14) | 9.21mm × 9.02mm | 9.21mm × 6.3mm | |
| FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89 mm | 8.89mm × 8.89 mm | |
| SNx4ACT14 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| DB (SSOP、14) | 6.2 mm × 7.8mm | 6.2 mm × 5.3mm | |
| N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS (SOP、14) | 10.2 mm × 7.8mm | 10.3 mm × 5.3mm | |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
論理図 (正論理)