JAJSPR0K December 1995 – November 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODUCTION DATA
これらの ACT14 デバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。シュミット アクションにより、正方向 (VT+) および負方向 (VT–) の信号に対して異なる入力スレッショルド レベルを設定できます。
これらの回路は温度補償されており、最も遅い入力ランプからトリガできますが、クリーンなジッタのない出力信号を出力できます。また、従来型インバータに比べてノイズマージンが大きくなります。